Transmission de données

Sélecteur de produit

Transmission sans contact d'informations avec de la lumière infrarouge

Les appareils optiques pour la transmission des données sont toujours le bon choix lorsqu'il s'agit de transférer des données sans contact par câble. À la base, le domaine d'application des barrières optiques est celui de la construction d'installations, et ce, partout où les réseaux industriels tels PROFINET, PROFIBUS, DeviceNet ou Ethernet sont transmis à des parties d'installations en mouvement.

DDLS 500

Sélecteur de produit

Barrage immatériel de transmission des données avec transmission à 100 Mbit/s en temps réel

Le DDLS 500 est un barrage immatériel de transmission des données qui, en plus de présenter une vitesse de transmission élevée de 100 Mbit/s, établit avant tout de nouveaux critères en termes de « Usability ». La fonction de diagnostic à distance indépendamment du lieu via un serveur Web intégré ou l'intégration directe dans PROFINET constituent des caractéristiques uniques au monde.

  • Portées possible jusqu'à 200 m
  • Transmission transparente à 100 Mbit/s des données de tous les protocoles Ethernet, tels que PROFINET, EtherNet IP, EtherCat, etc.
  • Aide à l'alignement laser
  • Contrôle de la disponibilité
  • Fonctionnement parallèle sans perturbations avec AMS 300i
  • Dispositif d'alignement intégré « une personne »
  • Avec chauffage en option (jusqu'à –30 °C)
  • Participant PROFINET
  • Remote Control

Plus

DDLS 200

Sélecteur de produit

Barrière optique de transmission de données à une vitesse de transmission de 2 Mbit/s

Cette série est exempte de toute perturbation grâce à la transmission par infrarouge. Des systèmes sont proposés pour toutes les interfaces industrielles usuelles. Les portées sont échelonnées et atteignent une distance de transmission maximale de 500 m.

  • Portées possible jusqu'à 500 m
  • Vitesses de transmission jusqu'à 2 Mbit/s
  • Interfaces réseau avec fonction de prolongation de ligne intégrée
  • Résistance élevée à la lumière environnante grâce à une méthode de FSK spéciale
  • Interfaces : PROFIBUS, Interbus et CAN/DeviceNet

Plus

Contact & assistance

Leuze electronic France 0033.(0)1 60 0512 20 (lu-ve 8h30 - 17h30)