MA 2 - Bloc de raccordement


Description de l'article | MA 2 - Bloc de raccordement |
---|---|
Numéro d'article | 50031256 |


-
Caractéristiques techniques
-
Données de base
- SérieMA 2
- Adapté pourLecteurs de codes à barres, série BCL 2x, Lecteurs stationnaires de codes 2D, série LSIS 222
-
Interface
- TypeRS 232, RS 485
-
Connexion
- Nombre de connexions3 pièce(s)
-
Connexion 1
- FonctionInterface données, PWR / SW IN/OUT
- Type de connexionBorneSub-D
- Nombre de pôles24 pôles
-
Connexion 3
- FonctionInterface de maintenance
-
Données mécaniques
- FormeCubique
- Dimensions (l x H x L)119 mm x 33 mm x 180 mm
- Matériau du boîtierMétallique
- Poids net575 g
- Couleur du boîtierRouge
- Type de fixationÀ visser
-
Commande et affichage
- Type d'affichageLED
- Nombre de LED1 pièce(s)
-
Caractéristiques ambiantes
- Température ambiante, fonctionnement-10 ... 50 °C
- Température ambiante, stockage-20 ... 60 °C
- Humidité relative de l'air (sans condensation)0 ... 90 %
-
Certifications
- Indice de protectionIP 54
-
Classification
- Numéro de tarif douanier84733080
- ECLASS 5.1.427069190
- ECLASS 8.027069190
- ECLASS 9.027069190
- ECLASS 10.027069190
- ECLASS 11.027069090
- ECLASS 12.027069090
- ETIM 5.0EC001855
- ETIM 6.0EC001855
- ETIM 7.0EC001855
-
-
Accessoires
-
Téléchargements
-
Modèles CAO 3D (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Modèle CAO 3D Indépendant de la langue 441,5 KB zip -
EPLAN (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Macro EPLAN Indépendant de la langue 302,6 KB edz
-
Données d'article du :2022-05-12 17:43:00