MA 2 L - Bloc de raccordement


Description de l'article | MA 2 L - Bloc de raccordement |
---|---|
Numéro d'article | 50036186 |


-
Caractéristiques techniques
-
Données de base
- SérieMA 2
- Adapté pourLecteurs de codes à barres, série BCL 2x, Lecteurs de codes à barres, série BCL 3x
-
Interface
- TypeRS 232, RS 485
-
Connexion
- Nombre de connexions3 pièce(s)
-
Connexion 1
- FonctionInterface données, PWR / SW IN/OUT
- Type de connexionBorneSub-D
- Nombre de pôles24 pôles
-
Connexion 2
- FonctionLiaison vers l'appareil
- Type de connexionSub-D
- Nombre de pôles15 pôles
-
Connexion 3
- FonctionInterface de maintenance
-
Données mécaniques
- FormeCubique
- Dimensions (l x H x L)118 mm x 78,5 mm x 130 mm
- Matériau du boîtierMétallique
- Poids net660 g
- Couleur du boîtierRouge
- Type de fixationÀ visser
-
Commande et affichage
- Type d'affichageLED
- Nombre de LED1 pièce(s)
-
Caractéristiques ambiantes
- Température ambiante, fonctionnement-10 ... 50 °C
- Température ambiante, stockage-20 ... 60 °C
- Humidité relative de l'air (sans condensation)90 %
-
Classification
- Numéro de tarif douanier84735080
- ECLASS 5.1.427069190
- ECLASS 8.027069190
- ECLASS 9.027069190
- ECLASS 10.027069190
- ECLASS 11.027069090
- ECLASS 12.027069090
- ETIM 5.0EC001855
- ETIM 6.0EC001855
- ETIM 7.0EC001855
-
-
Accessoires
-
Téléchargements
-
Modèles CAO 3D (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Modèle CAO 3D Indépendant de la langue 553,2 KB zip -
EPLAN (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Macro EPLAN Indépendant de la langue 567,2 KB edz -
Documentation technique (13)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Fiche technique Chinois (simplifié) 362,5 KB pdf Fiche technique Danois 306,8 KB pdf Fiche technique Allemand 306,5 KB pdf Fiche technique Anglais 304,7 KB pdf Fiche technique Français 305,7 KB pdf Fiche technique Italien 303,6 KB pdf Fiche technique Japonais 358,5 KB pdf Fiche technique Coréen 357,1 KB pdf Fiche technique Néerlandais 305,3 KB pdf Fiche technique Polonais 354,2 KB pdf Fiche technique Portugais 305,7 KB pdf Fiche technique Espagnol 305 KB pdf Fiche technique Turc 354,3 KB pdf
-
Données d'article du :2022-05-08 17:43:00