Positioning

Domaine
High-bay warehouse/high-bay storage device
Cahier des charges
Positioning
Secteurs
Conveyor and storage systems
Systèmes de positionnement à code à barres BPS 34/37

- Positionnement absolu jusqu'à 10.000 m
- Courbe, horizontal et vertical
- Interface PROFIBUS ou SSI intégrée
- Kit de réparation (BCB) disponible sur Internet
- Mesure et contrôle de la vitesse intégrés
- Avec chauffage en option (jusqu'à –30 °C)
- Jusqu'à une vitesse max. de 10 m/s
- Montage simple et rapide
- Précision relative à la BCB ±1 mm