Identification

Domaine

Telpher lines

Cahier des charges

RFID, Bar code

Secteurs

Conveyor and storage systems


Système mobile de lecture/écriture RFID/BC HFM 3500D/ RFM 12/32/62

  • Fréquence : 13,56 MHz (HF) / 868 MHz (UHF)
  • Distance de lecture max. : 400 mm (HF) / 5.000 mm (UHF)
  • Détection complète grâce à la fonction de déclenchement et No read, même en cas d'erreur
  • Identification sûre sans contact optique
  • Commande flexible du processus par actualisation des données (écriture)
  • Options de connexion très flexibles aux interfaces de bus de terrain
  • Large éventail d'appareils et de transpondeurs compatibles
  • RFM 32 Ex-n avec homologation EX pour la zone 2