Data transmission

Domaine

Driver-less transportation systems / side-tracking skates

Cahier des charges

Optical data transmission

Secteurs

Conveyor and storage systems


Systèmes optiques de transmission des données DLSP 160S

  • Transmission parallèle de données
  • 8 entrées et sorties bidirectionnelles
  • Technologie 24 V simple
  • Très grand angle d'ouverture, aucun alignement nécessaire
  • Plus petit appareil sur le marché

Systèmes optiques de transmission des données DDLS 200

  • Transmission de données infrarouge série
  • Disponibilité de toutes les interfaces importantes au niveau international (Ethernet, etc.)
  • Variantes PROFIBUS et Ethernet en option avec connectique M12
  • Dispositif d'alignement intégré « une personne »
  • Panneau de commande multifonctionnel avec bargraph
  • Avec chauffage en option (jusqu'à -30 °C)
  • Aucune influence de la lumière parasite
  • Fonctionnement parallèle sans perturbations avec AMS 300i