Positioning

Domaine

Telpher lines

Cahier des charges

Machine protection / collision prevention, Positioning

Secteurs

Conveyor and storage systems


Systèmes de positionnement à code à barres BPS 34/37

  • Positionnement absolu jusqu'à 10.000 m
  • Courbe, horizontal et vertical
  • Interface PROFIBUS ou SSI intégrée
  • Si la bande à codes à barres est endommagée, un kit de réparation peut être téléchargé sur Internet
  • Mesure et contrôle de la vitesse intégrés
  • Au choix avec optique chauffante pour les applications à basse température jusqu'à –30°
  • Jusqu'à une vitesse max. de 10 m/s
  • Montage simple et rapide
  • Précision relative à la BCB ±1 mm

Systèmes de positionnement à code à barres BPS 8

  • Positionnement absolu jusqu'à 10.000 m
  • Courbe, horizontal et vertical
  • Indice de protection IP 67
  • Montage simple grâce à une pièce de fixation spéciale
  • Différents protocoles vers RS 232 ou RS 485 via MA 8-xx
  • Module très compact
  • Structure modulaire
  • Connectique M12
  • Paramétrage spécifique au client
  • Si la bande à codes à barres est endommagée, un kit de réparation peut être téléchargé sur Internet
  • Jusqu'à une vitesse max. de 4 m/s
  • Précision relative à la BCB ±1 mm