Sécurisation d'une presse électromécanique de châssis de fenêtre
Description
La presse de châssis de fenêtre est une nouveauté mondiale de l'année 2012. Pour le chargement de ces presses, servant à fabriquer des châssis de fenêtre en bois, un opérateur doit placer manuellement des pièces en bois de 40 kg. Pendant le mouvement d'axe, la zone requise pour le chargement manuel doit être sécurisée. Le mouvement d'axe doit se poursuivre après que l'employé ait quitté la zone. Les sécurisations d'accès doivent être conçues de manière à ce qu'une activation de machine ait lieu sans acquittement par une commande bimanuelle.
Solution
On utilise des barrières immatérielles de sécurité SOLID-4E avec une résolution de 30 mm et une hauteur de champ de protection de 1 800 mm ainsi que l'aide à l'alignement laser LA-78U, qui facilite l'alignement et le réglage des barrières immatérielles de sécurité de manière décisive. L'aide à l'alignement laser est placée sur le boîtier du capteur et marque avec un laser de lumière rouge visible de loin le point d'impact des faisceaux du capteur. Après l'alignement et la mise en service, le processus de presse peut être démarré par l'intermédiaire d'un détecteur, lorsque l'employé ou l'opérateur a quitté la zone de sécurité contrôlée par la barrière immatérielle de sécurité. Étant donné que les presses sont équipées de servomoteurs permettant un pilotage précis, il est possible de presser de manière très précise en comparaison avec les entraînements hydrauliques.
Produit
-
Secteur/domaine
Traitement du bois (traitement du bois profilé et des fenêtres)
-
Cahier des charges
Sécurisation d'accès
-
Application
Sécurisation d'une presse électromécanique de châssis de fenêtre