Interrupteur de sécurité sur charnière sur protecteurs
Description
La zone de préparation des commandes de palettes est sécurisée à l'aide de barrières de protection. Pour pouvoir pénétrer dans cette zone en cas d'incident, une porte de protection (utilisée principalement par le personnel de maintenance et d'entretien) a été équipée d'interrupteurs de sécurité et d'organes de commande correspondants à part. Étant donné la sensibilité des organes de commande et la manipulation rude des portes de la part des employés, les organes de commande sont souvent endommagés assez rapidement. Chaque fois, un nouveau remplacement est nécessaire. Par conséquent, une autre solution fiable et de longue durée est recherchée : celle-ci devrait présenter un montage similaire et s'avérer assez robuste pour ne pas être endommagée aussi facilement.
Solution
On utilise alors les interrupteurs de sécurité sur charnière S400. Ces interrupteurs sur charnière peuvent être montés de la manière habituelle, donc similaire aux interrupteurs de sécurité avec organe de commande employés jusqu'ici. Ils offrent une manipulation très sûre après l'installation et durant le fonctionnement et il est impossible de tromper la fonction de sécurité. Ils présentent en outre un haut niveau de robustesse et de stabilité qui garantit une grande fiabilité dans les conditions industrielles difficiles et lors d'une manipulation « déplaisante ».
Produit
-
Secteur/domaine
Technique d'emballage (palettiseurs et dépalettiseurs)
-
Cahier des charges
Sécurisation d'accès, Sécurisation des secteurs dangereux
-
Application
Interrupteur de sécurité sur charnière sur protecteurs