Réglage de la tension des fils
Description
Pour un système d'alimentation, un capteur contrôle la position et le diamètre des mèches de coton en vue du réglage de la tension des fils. Le fonctionnement du capteur ne doit pas être gêné par les conditions industrielles habituelles en termes de poussière et de peluche que présente cette application.
Solution
On utilise les fourches GS 754B. Celles-ci servent à mesurer la position et le diamètre des mèches de coton dans le cadre de l'assurance de la qualité. Ce faisant, il est vérifié que les fils présentent un diamètre constant pour chaque bobine.
Produit
-
Secteur/domaine
Technique de Manipulation de Matériels (alimentation, industrie textile)
-
Cahier des charges
la détection de situation, Dimension, contour, volume
-
Application
Réglage de la tension des fils