Contrôle de l'enroulement du film sur un rouleau
Description
Un contrôle est effectué le long d'un rouleau pour vérifier si le film s'enroule autour de celui-ci. Un enroulement risquerait, avec des épaisseurs d'enroulement supérieures à 2 mm, de causer un grave endommagement des machines. La barrière simple laser employée jusqu'à présent était non seulement difficile à aligner, mais elle générait aussi des commutations erronées dues à des vibrations de fonctionnement. Par conséquent, on s'est mis à la recherche d'une solution de capteurs plus fiable, plus facile à orienter et dotée d'un rayon lumineux non divergent sur toute la largeur du rouleau d'environ 1,2 m.
Solution
On utilise le reflex sur réflecteur laser avec filtre polarisant PRKL 25B et le réflecteur correspondant MTKS 50x50. Cette barrière et le réflecteur constituent une solution optimale qui satisfait parfaitement aux exigences d'une portée supérieure et d'un alignement simple.
Produit
-
Secteur/domaine
Technique de Manipulation de Matériels (manipulation)
-
Cahier des charges
la détection de situation, Contrôle de la qualité
-
Application
Contrôle de l'enroulement du film sur un rouleau