Détection complète des plus petits débordements dans les caisses de transport, en toute sécurité pour les processus
Description
Dans des caisses de transport (plateaux), de grands objets mais aussi de petites pièces peuvent dépasser et causer des problèmes pour le reste de la préparation. Les plateaux doivent donc être contrôlés sur les quatre côtés. Il s'agit ici d'exigences élevées : la zone de contrôle est très grande avec une longueur de 600 mm perpendiculaire au sens de transport et une largeur de 50 mm. Même les plus petits objets, dépassant sur seulement 1,5 mm de longueur et 1 mm de largeur, doivent être détectés de manière sûre dans cette très grande zone de contrôle. Il peut également s'agir d'objets foncés, clairs ou réfléchissants. Le temps de pose doit être très court, étant donné que le contrôle a lieu durant le passage et qu'aucune protection contre la lumière environnante n'est possible. Le temps d'évaluation doit être inférieur à 100 ms. L'approche traditionnelle consistant à réaliser l'évaluation à l'aide de plusieurs capteurs ou d'un rideau optique mesurant de haute résolution s'avère très coûteuse en temps et en argent pour cette tâche de détection de très petits objets.
Solution
Pour le contrôle latéral (gauche et droite), on utilise un capteur de profil LPS 36 de chaque côté. Pour les faces avant et arrière, la caméra intelligente LSIS 412i est employée. Celle-ci sert à contrôler les objets qui dépassent, mais aussi à évaluer la taille exacte des objets. Si un objet dépasse de l'arrête du plateau, la caméra intelligente envoie un signal d'évacuation. Pour le contrôle, elle utilise son éclairage homogène intégré. Un éclairage de l'arrière-plan n'est donc pas nécessaire. Un adhésif réfléchissant (n° 7) bon marché suffit tout à fait pour réaliser une évaluation univoque des objets qui dépassent en présence d'une faible différence de contraste. Grâce à la très grande profondeur de champ de la caméra intelligente, une évaluation univoque de tout petits objets est également possible même si la hauteur des plateaux et les distances par rapport à la caméra diffèrent. Les temps de contrôle de 30 ms et un taux de résultat de 30 évaluations par seconde en font une solution parfaite pour les processus rapides comme ici le passage. La caméra intelligente contrôle toute la largeur du plateau et utilise les entrées/sorties numériques ou une interface RS-232 ou Ethernet pour signaler de manière précise et fiable les objets qui dépassent au moment du déclenchement.
Produit
-
Secteur/domaine
Intralogistique (préparation des commandes, caisses de transport/plateaux)
-
Cahier des charges
Contrôle de présence
-
Application
Détection complète des plus petits débordements dans les caisses de transport, en toute sécurité pour les processus