Capteurs lors de la pose de poignées dans la machine d'emballage par rétraction
Description
Sur des emballages de boissons (packs de 6) provenant d'une machine d'emballage par rétraction, des poignées sont collées dans l'applicateur de poignée. Les poignées rendent les emballages plus maniables à la vente en permettant de les transporter plus facilement. Dans la machine, des reflex sur réflecteur doivent détecter de manière sûre les objets transparents. De plus, une fourche optique doit pouvoir distinguer le film adhésif transparent d'une doublure non transparente sur la poignée. Un relais de sécurité commun s'avère nécessaire pour les circuits de protection séparés du bouton d'arrêt d'urgence et du commutateur de porte de protection.
Solution
On utilise les reflex sur réflecteur PRK 3B, la fourche optique GS 04, des interrupteurs inductifs de la série IS 212 et le relais de sécurité MSI-SR5. Les petits capteurs PRK 3B permettent d'obtenir un déclenchement sûr du fonctionnement de la machine, même pour les emballages « critiques » par six unités. La fourche optique GS 04 sait convaincre grâce à une grande réserve de fonctionnement. Les interrupteurs inductifs de la série IS 212 sont disponibles dans les dimensions standard et offrent un fonctionnement fiable. Grâce au relais de sécurité MSI-SR5, les commutateurs de porte de protection peuvent être interrogés par deux différents circuits de protection et la sécurité de l'opérateur est garantie par le circuit d'arrêt d'urgence.
Produit
-
Secteur/domaine
Technique d'emballage (convoyeur continu)
-
Cahier des charges
Contrôle de la qualité, Contrôle de présence, Protection des machines/anti-collision
-
Application
Capteurs lors de la pose de poignées dans la machine d'emballage par rétraction