Contrôle de présence des couvercles de tableaux de bord
Description
Pendant l'assemblage final d'une voiture, le tableau de bord déjà monté est équipé d'un couvercle pour le protéger de la salissure et des dommages. Par la suite, celui-ci est de nouveau retiré. Cependant, il peut arriver que cette étape de travail soit oubliée et que le couvercle ne soit pas retiré. C'est pourquoi, la présence (ou l'absence) du couvercle fait l'objet d'un contrôle sensoriel. Le capteur doit détecter le couvercle à travers le pare-brise réfléchissant de la voiture.
Solution
On utilise la caméra intelligente LSIS 412i. Ce contrôle ne peut pas être réalisé de manière fiable avec un autre capteur plus simple, car ce dernier serait influencé par le pare-brise et ses réflexions. De plus, les positions de la carrosserie et du couvercle ne sont pas toujours univoques, en particulier lorsque différents types de véhicules sont fabriqués sur une même ligne d'assemblage. La caméra intelligente prouve ici sa supériorité. Elle ne se laisse pas influencer par les réflexions, détecte un motif de couleur sur le couvercle et envoie un signal numérique à l'automate programmable pour lui indiquer la présence ou l'absence de couvercle.
Produit
-
Secteur/domaine
Industrie automobile (assemblage final)
-
Cahier des charges
Contrôle de la qualité, Contrôle de présence
-
Application
Contrôle de présence des couvercles de tableaux de bord