Applications pratiques
L'efficacité à portée de main
C'est dans l'optique d'augmenter votre efficacité que vous avons développé de nombreuses solutions pour la pratique. Vous trouverez ici des exemples d'applications choisis pour vous montrer concrètement comment nous travaillons et ce que nos clients y gagnent.
Options de filtrage
Cahier des charges
Application | Secteur/domaine | Cahier des charges | Produit |
---|---|---|---|
Automatisation efficace de laboratoires des sciences de la vie |
Automatisation de laboratoire (automatisation d'analyse)
Rapport détaillé |
Code à barres | |
Identification d'échantillons sur des automates d'analyse | Automatisation de laboratoire (automatisation d'analyse) | Code à barres | Lecteur de code à barres BCL 8 |
Contrôle de présence de tubes en verre contenant des échantillons médicaux | Automatisation de laboratoire (préparation d'échantillons) | Contrôle de présence | Cellule reflex à détection directe avec élimination de l'arrière-plan HRTR 3B |
Pipetage automatisé - une solution alliant efficacité et ergonomie! |
Automatisation de laboratoire (préparation d'échantillons)
Rapport détaillé |
Commande | |
Optical distance sensor for moving heavy loads |
Bâtiment / transports
Rapport détaillé |
Distance | Détecteur optique de distance ODSL 30, Détecteur optique de distance ODS 96B |
Photoelectric sensors monitor vehicle heights in windy and bad weather |
Bâtiment / transports
Rapport détaillé |
Protection d'objets, Contrôle de présence | Série 96 |
Contrôle de présence des couvercles de tableaux de bord | Industrie automobile (assemblage final) | Contrôle de la qualité, Contrôle de présence | Caméra intelligente LSIS 412i |
Scanner laser de sécurité dans un système de transport sans conducteur pour le montage de tableaux de bord | Industrie automobile (assemblage final) | Sécurisation des secteurs dangereux | Scanner laser de sécurité ROTOSCAN RS4 |
Sécurité au travail lors du montage de moteur semi-automatique | Industrie automobile (assemblage final) | Sécurisation de postes dangereux | Barrière immatérielle de sécurité SOLID-4 |
Détection de défaut sur les bords de non-tissé | Industrie automobile (fabrication de non-tissé) | Contrôle de la qualité | Caméra intelligente LSIS 412i |
Contrôle de position pour le transport de carrosserie | Industrie automobile (gros œuvre carrosserie) | Positionnement | Système optique de mesure de distances AMS 304i |
Sécurité du travail dans la fabrication de carrosserie | Industrie automobile (gros œuvre carrosserie) | Sécurisation de postes dangereux, Sécurisation d'accès | Barrière immatérielle de sécurité avec interface PROFIsafe COMPACTplus |
Scanner portatif Profinet pour le montage de moteur | Industrie automobile (groupe motopropulseur) | Code à barres | Unité modulaire de branchement MA 248i |
Sécurité au travail lors du montage de transmissions et de moteurs | Industrie automobile (groupe motopropulseur) | Sécurisation de postes dangereux | Barrière immatérielle de sécurité SOLID-4 |
Décodage des codes à barres avant la presse chauffante dans l'industrie pneumatique | Industrie automobile (industrie pneumatique) | Code à barres | Lecteur de code à barres BCL 500i |
Détection de bouchons dans la peinture de véhicules | Industrie automobile (peinture) | Contrôle de la qualité, Contrôle de présence | Capteur de profil LRS 36 |
2D-code readers get automation rolling |
Industrie automobile, technique de convoyage / stockage
Rapport détaillé |
la détection de situation | DCR 200i 2D-code readers |
RFID in manufacturing processes of automobile window panes |
Industrie automobile, technique de convoyage / stockage
Rapport détaillé |
Commande, RFID | Système de lecture/écriture RFID (stationnaire) RFM 32, Unités modulaires de branchement, |
Safety at work with Profisafe sensors in vehicle assembly |
Industrie automobile, technique de montage / manutention
Rapport détaillé |
Sécurisation de postes dangereux, Sécurisation d'accès, Commande, Sécurisation des secteurs dangereux | ROTOSCAN RS4, Barrière immatérielle de sécurité avec interface PROFIsafe COMPACTplus |
Interverrouillages de sécurité sur les capots et les couvercles de flasheuses laser | Industrie graphique (construction mécanique) | Sécurisation de postes dangereux | Interverrouillage de sécurité L100, Interverrouillage de sécurité L200 |
Contrôle de la présence de feuilles de papier alternées | Industrie graphique (impression feuille à feuille) | Contrôle de présence | Reflex sur réflecteur PRK 18 |
Commande de sécurité dans un massicot | Industrie graphique (impression feuille à feuille, préparation) | Commande | Relais de sécurité MSI 100, Relais de sécurité MSI 200 avec module d'extension MSI-EM |
Détection de bandes de papier sur les machines à papier et d'impression | Industrie graphique (impression sur rotative) | Protection des machines / anti-collision | Cellule reflex à détection directe avec élimination de l'arrière-plan IHRT 8 |
Détection de cartons noirs sur une bande noire | Industrie graphique (transformation) | Contrôle de présence | Cellules reflex à détection directe HRTL 3B |
Complete equipping of a distribution center with sensor systems |
Intralogistique
Rapport détaillé |
Distance, Code à barres, Positionnement | Système optique de mesure de distances AMS 200i |
Continuously tracing tagged bales with RFID |
Intralogistique
Rapport détaillé |
RFID | Appareil stationnaire de lecture/écriture pour transpondeur UHF RFU 61 |
Contrôle de globalité des écrous vissés | Intralogistique | Contrôle de présence | Caméra intelligente LSIS 412i |
Convoyeurs aériens sur trajectoire ovale | Intralogistique | Positionnement, Vitesse | Système de positionnement à code à barres BPS 37 |
Integrative RFID-Systeme in der Lebensmittelindustrie |
Intralogistique
Rapport détaillé |
Système de lecture/écriture RFID (stationnaire) RFM 32 | |
Light section sensors control fans in press plant |
Intralogistique
Rapport détaillé |
Contrôle de présence | Capteur de profil LRS 36 |
Sensor diversity at the Reyher screw logistics center |
Intralogistique
Rapport détaillé |
Code à barres, Transmission optique de données, Commande, Positionnement | Lecteurs de codes à barres, Systèmes optiques de mesure de la distance, Transmission optique de données DDLS 200, Système de positionnement à code à barres BPS 37, Transmission optique de données DDLS 200 |
Sensors for automated book-lending processes in libraries |
Intralogistique
Rapport détaillé |
Code à barres, Commande, Positionnement | Système optique de mesure de distances AMS 304i, Lecteurs de codes à barres |
Sensors for efficient intralogistics at dm-drogerie markt drugstore |
Intralogistique
Rapport détaillé |
Positionnement, Transmission optique de données, Code à barres, Sécurisation d'accès | Lecteur de code à barres BCL 34, Système de positionnement à code à barres BPS 34, Barrière immatérielle de sécurité avec interface PROFIsafe COMPACTplus, Transmission optique de données DDLS 200, Transmission optique de données DDLS 200 |
Scanners for the guarding and positioning of side-tracking skates |
Intralogistique (chariot de transfert), technique d'emballage
Rapport détaillé |
Sécurisation des secteurs dangereux, Sécurisation d'accès | Barrière immatérielle de sécurité avec interface PROFIsafe COMPACTplus, Scanner laser de sécurité ROTOSCAN RS4 |
AS-i safety monitors for access guarding with muting |
Intralogistique (convoyeur continu)
Rapport détaillé |
Sécurisation d'accès, Commande | Moniteur de sécurité AS-i avec fonctions d'inhibition ASM2E-m, AS-Interface Safety at Work COMPACT/AS-i |
Bar code readers with Profinet in Siemens logistics center |
Intralogistique (convoyeur continu)
Rapport détaillé |
Commande, Code à barres | Lecteur de code à barres BCL 548i |
Contrôle de la présence de vaisselle sur des plateaux débarrassés | Intralogistique (convoyeur continu) | Protection des machines / anti-collision, Contrôle de présence | Reflex sur réflecteur RK18 |
Détection de palettes et de piles à l'aide d'un faisceau lumineux entre deux rouleaux | Intralogistique (convoyeur continu) | Contrôle de présence | Cellules reflex à détection directe HRT 46B/4.11 |
Premounted complete sets for access guarding with muting |
Intralogistique (convoyeur continu)
Rapport détaillé |
Sécurisation d'accès | Système complet d'inhibition CPSET-M24 |
Sensor solution for efficient luggage logistics at Fraport AG |
Intralogistique (convoyeur continu)
Rapport détaillé |
Contrôle de présence, Code à barres | Reflex sur réflecteur PRK 3B, Cellule reflex à détection directe avec élimination de l'arrière-plan HRTR 3B |
Sécurisation d'un système de transport de bloc moteur de camion |
Intralogistique (convoyeur continu, système de transport pour charges lourdes)
Rapport détaillé |
Sécurisation de postes dangereux, Sécurisation d'accès | |
Sécurisation d'un système de transport de bloc moteur de camion | Intralogistique (convoyeur continu, système de transport pour charges lourdes) | Sécurisation de postes dangereux, Sécurisation d'accès | Barrière immatérielle de sécurité SOLID-4 |
Lecture en biais des codes à barres sur des conteneurs à claire-voie mobiles | Intralogistique (entrepôt à haut rayonnage / gerbeur) | Code à barres | Lecteur de code à barres BCL 504i |
Reliable sensor technology under highly-corrosive conditions in a salt warehouse |
Intralogistique (entrepôt à haut rayonnage / gerbeur)
Rapport détaillé |
Transmission optique de données, Sécurisation d'accès, Positionnement | Cellule reflex à détection directe avec élimination de l'arrière-plan HRTR 96, Transmission optique de données DDLS 200, Système de positionnement à code à barres BPS 34, Transmission optique de données DDLS 200 |
Sensor diversity in the intralogistics center of label manufacturer Herma |
Intralogistique (entrepôt à haut rayonnage / gerbeur, convoyeur continu)
Rapport détaillé |
Code à barres, Transmission optique de données, Sécurisation de postes dangereux, Sécurisation d'accès, Contrôle de présence, Positionnement, Sécurisation des secteurs dangereux | Barrières immatérielles de sécurité (TEST HERMA) |
Positionnement précis dans une station de caisses | Intralogistique (entrepôt à haut rayonnage / gerbeur, station de caisses) | Positionnement | Système optique de mesure de distances AMS 304i |
Dispositif d'arrêt d'urgence pour suspensions dans l'industrie galvanique | Intralogistique (grues) | Sécurisation des secteurs dangereux, Sécurisation de postes dangereux | Interrupteur à câble de sécurité ERS200 |
Positionnement de suspensions dans l'industrie galvanique |
Intralogistique (grues)
Rapport détaillé |
Positionnement | |
Positionnement de chariots galvaniques | Intralogistique (installations galvaniques) | Positionnement | Système optique de mesure de distances AMS 304i |
Identification RFID des palettes de système en inox pour les températures élevées | Intralogistique (intralogistique, production) | RFID | Disque transpondeur RFID TFM 05 1510.210, Unité modulaire de branchement MA 204i, Système de lecture/écriture RFID (stationnaire) RFM 32 |
Bürkert augmente le degré d'automatisation dans sa nouvelle usine |
Intralogistique (intralogistique, production)
Rapport détaillé |
Sécurisation des secteurs dangereux | Système optique de mesure de distances AMS 304i, Lecteur de code à barres BCL 304i, Transmission optique de données DDLS 200 |
Contrôle des emplacements des palettes | Intralogistique (préparation des commandes) | Contrôle de présence | Reflex sur réflecteur avec filtre polarisant PRK 25B |
Identification sûre des codes à barres apposés à la main | Intralogistique (préparation des commandes) | Code à barres | Lecteur de code à barres BCL 500i (modèle à miroir pivotant) |
Mesure de hauteur sur les films aux surfaces fortement réfléchissantes | Intralogistique (préparation des commandes) | la détection de situation, Distance | Détecteur optique de distance ODSL 9 |
Lecture de code à barres sur un convoyeur à bande pour des bouteilles de liquide vaisselle | Intralogistique (préparation des commandes), technique d'emballage (installations de remplissage, installations d'emballage pour liquide vaisselle) | Code à barres | Lecteur de code à barres BCL 304i |
Détection complète des plus petits débordements dans les caisses de transport, en toute sécurité pour les processus | Intralogistique (préparation des commandes, caisses de transport / plateaux) | Contrôle de présence | Capteur de profil LPS 36, Caméra intelligente LSIS 412i, Adhésif réfléchissant n° 7 (coupe spécifique au client) |
Efficient and process-controlled access guarding without muting sensors |
Intralogistique (préparation des commandes, caisses de transport / plateaux)
Rapport détaillé |
Sécurisation des secteurs dangereux | MLC 530 SPG |
Inhibition séquentielle à 2 capteurs pour les entrées de palettes | Intralogistique (préparation des commandes, stockage ou transfert dans un entrepôt pour charges lourdes) | Sécurisation d'accès | système de montage d'inhibition MMS, Reflex sur réflecteur PRK 46B, Montant UDC |
Laser scanner for navigating driverless transportation systems |
Intralogistique (systèmes de transport sans conducteur / véhicules de manœuvre)
Rapport détaillé |
la détection de situation, Contrôle de présence, Dimension, contour, volume, Protection des machines / anti-collision, Positionnement | Détecteur laser de distance ROD 4 |
Positionnement de chariots de transfert | Intralogistique (systèmes de transport sans conducteur / véhicules de manœuvre) | Positionnement | Système optique de mesure de distances AMS 304i |
Intelligent guarding with Safety Hinge Switches |
Intralogistique (techniques de sécurité)
Rapport détaillé |
Positionnement, Sécurisation des secteurs dangereux, Sécurisation de postes dangereux, Sécurisation d'accès, Contrôle de présence, Code à barres, Transmission optique de données | Interrupteur de sécurité sur charnière S400 |
Positionnement des appuis d'un tunnelier | Intralogistique (tunneliers) | Positionnement, Protection des machines / anti-collision | Détecteur optique de distance ODSL 8, Détecteur optique de distance ODS 96B |
Complete sensor systems for the beverage industry |
Intralogistique, technique d'emballage (installations de remplissage)
Rapport détaillé |
Sécurisation d'accès, Contrôle de présence | Barrage immatériel multifaisceaux de sécurité MLD 500 |
Rééquipement de cintreuses |
Machines-outil (machines à usiner les tubes)
Rapport détaillé |
Sécurisation des secteurs dangereux | |
Rééquipement de cintreuses | Machines-outil (machines à usiner les tubes) | Sécurisation d'accès | Scanner laser de sécurité ROTOSCAN RS4 |
Sécurisation ultérieure de cintreuses | Machines-outil (machines à usiner les tubes) | Sécurisation des secteurs dangereux, Sécurisation d'accès | Scanner laser de sécurité ROTOSCAN RS4 |
Sécurisation de voies de transport pour les compacteurs à déchets | Machines-outil (presses) | Sécurisation d'accès | Colonne à miroirs de renvoi UMC, Montant UDC, Relais de sécurité MSI-SR4 |
Les scanners laser de sécurité ont su convaincre Bühler pour la sécurisation de postes dangereux |
Machines-outil (usinage de tôles)
Rapport détaillé |
Sécurisation de postes dangereux | |
Safety at work in sheltered workshops |
Machines-outil (usinage de tôles)
Rapport détaillé |
Sécurisation d'accès | Barrage immatériel multifaisceaux de sécurité MLD 500 |
Une solution économique et écologique pour l'application par poudrage électrostatique |
Machines-outil (usinage de tôles)
Rapport détaillé |
Contrôle de la qualité, Dimension, contour, volume | , Détecteur laser de distance ROD 4 |
Capteurs lors de la pose de poignées dans la machine d'emballage par rétraction | Technique d'emballage (convoyeur continu) | Contrôle de la qualité, Contrôle de présence, Protection des machines / anti-collision | Interrupteur inductif série IS 212, Fourche optique GS 04, Relais de sécurité MSI-SR5, Reflex sur réflecteur PRK 3B |
Contrôle de pâtons de bretzel | Technique d'emballage (convoyeur continu) | Dimension, contour, volume, Contrôle de la qualité | Caméra intelligente LSIS 412i |
Détection de tranches de saucisse et de fromage sur un convoyeur | Technique d'emballage (découpeuses) | Contrôle de présence | Cellule reflex à détection directe en inox HRTR 55/44-XL |
Lecture des codes à barres et des codes 2D à l'aide d'un seul appareil | Technique d'emballage (encartonneuses) | Code 2D, Contrôle de la qualité, Code à barres | Lecteur stationnaire de codes 2D LSIS 422i |
Contrôle d'arêtes de bande lors du traitement du papier, du carton-pâte et du carton | Technique d'emballage (fabrication de carton ondulé) | Commande, Contrôle de présence, la détection de situation | Capteur de profil LES 36 |
Contrôle de boîtes | Technique d'emballage (installations de remplissage) | Contrôle de la qualité | Caméra intelligente LSIS 412i |
Contrôle de la présence d'un film rétractable | Technique d'emballage (installations de remplissage) | Contrôle de présence | Caméra intelligente LSIS 412i |
Contrôle des caisses dans les installations de remplissage | Technique d'emballage (installations de remplissage) | Contrôle de présence | Cellule reflex à détection directe HRTR3B/66-V |
Detect cap positions on PET bottles with smart cameras |
Technique d'emballage (installations de remplissage)
Rapport détaillé |
la détection de situation, Contrôle de la qualité | Caméra intelligente LSIS 412i |
Détection de récipients sur les automates de vérification | Technique d'emballage (installations de remplissage) | Contrôle de la qualité, Contrôle de présence | Reflex laser sur réflecteur avec filtre polarisant PRKL 53, Réflecteur spécial TK BR 53 (pour l'utilisation dans le secteur alimentaire et des boissons) |
Gropper profite du concept de sécurité complet |
Technique d'emballage (installations de remplissage)
Rapport détaillé |
Code à barres | |
Lecture des codes à barres et contrôle simultané de la qualité d'impression | Technique d'emballage (installations de remplissage) | Code à barres, Contrôle de la qualité | Caméra intelligente LSIS 462i |
Détection d'étiquettes sur des bouteilles de jus | Technique d'emballage (installations de remplissage, utilisateur final) | Contrôle de présence | Détecteur énergétique FT328 |
Inspection of flasks with smart camera |
Technique d'emballage (installations de remplissage, étiqueteuses)
Rapport détaillé |
Contrôle de la qualité, la détection de situation, Niveau | Caméra intelligente LSIS 412i |
Barrière avec lumière laser pour un déclenchement fiable | Technique d'emballage (machine de contrôle, installation de recyclage) | Contrôle de la qualité | Reflex laser sur réflecteur avec filtre polarisant PRKL 3B |
Dr. Weigert mise sur l'inhibition sans capteur peu encombrante |
Technique d'emballage (machines d'emballage sous film, secteur textile)
Rapport détaillé |
Sécurisation de postes dangereux | |
Détection de bourrage de matériau sur des poulies de guidage pour bandes de tissu | Technique d'emballage (machines d'emballage sous film, secteur textile) | Niveau, Contrôle de présence, Protection des machines / anti-collision | Reflex laser sur réflecteur avec filtre polarisant PRKL 25B |
Gropper profite du concept de sécurité complet |
Technique d'emballage (machines d'emballage sous film, secteur textile)
Rapport détaillé |
Sécurisation des secteurs dangereux | , |
Interrupteur de sécurité sur charnière sur protecteurs | Technique d'emballage (palettiseurs et dépalettiseurs) | Sécurisation d'accès, Sécurisation des secteurs dangereux | Interrupteur de sécurité sur charnière S400 |
Détection de bouteilles dans les automates de reprise de boissons | Technique d'emballage (systèmes de recyclage et de reprise) | Contrôle de présence | Cellule reflex à détection directe RTFR25B |
Avec les caméras intelligentes, contrôler des étiquette sans frais de transition |
Technique d'emballage (étiqueteuse)
Rapport détaillé |
Contrôle de la qualité, la détection de situation | Caméra intelligente LSIS 412i |
PROFIBUS bar code readers in automobile production |
Technique de Manipulation de Matériels
Rapport détaillé |
Commande, Code à barres | Lecteur de code à barres BCL 34, |
Réglage de la tension des fils | Technique de Manipulation de Matériels (alimentation, industrie textile) | la détection de situation, Dimension, contour, volume | Fourches GS 754B |
Barcodelesegeräte in der anspruchsvollen Glasfaser-Produktion |
Technique de Manipulation de Matériels (amenée)
Rapport détaillé |
Code à barres | Lecteur de code à barres BCL 500i |
Contrôle de la position de grains de métal réfléchissants | Technique de Manipulation de Matériels (amenée) | la détection de situation | Caméra intelligente LSIS 412i |
Sensors for extreme conditions in brick factories |
Technique de Manipulation de Matériels (amenée), Intralogistique (grue)
Rapport détaillé |
Transmission optique de données, Sécurisation d'accès, Contrôle de présence, Distance, Positionnement | Système optique de mesure de distances AMS 304i |
Contrôle de l'enroulement du film sur un rouleau | Technique de Manipulation de Matériels (manipulation) | la détection de situation, Contrôle de la qualité | Reflex laser sur réflecteur avec filtre polarisant PRKL 25B, Réflecteur MTKS 50x50 |
Identification et contrôle des types de filtres à air par code à barres | Technique de Manipulation de Matériels (manipulation) | Code à barres, la détection de situation | Caméra intelligente LSIS 462i |
Contrôle d'éjection des valves avec un détecteur laser | Technique de Manipulation de Matériels (prélèvement) | Contrôle de la qualité, Contrôle de présence | Cellule reflex laser à détection directe avec élimination de l'arrière-plan HRTL 8 |
Object detection with robot thanks to light section sensor |
Technique de Manipulation de Matériels (prélèvement)
Rapport détaillé |
Contrôle de présence, la détection de situation | Capteur de profil LPS 36 |
Light section sensor determines the 3D gripping positions of a robot |
Technique de Manipulation de Matériels (prélèvement, amenée)
Rapport détaillé |
la détection de situation, Contrôle de présence, Commande | Capteur de profil LPS 36 |
Contrôle du montage de joints en caoutchouc | Technique de Manipulation de Matériels (prélèvement, automobile) | Contrôle de la qualité, Contrôle de présence | Capteur de couleurs CRT 20B |
Light scanners and distance sensors for the operation of autonomous robots |
Technique de Manipulation de Matériels, Intralogistique
Rapport détaillé |
Contrôle de présence, Distance, la détection de situation | Détecteur de lumière série 2, Détecteur optique de distance ODSL 9 |
Sécurisation de portes de maintenance avec des interverrouillages de sécurité | Traitement du bois (installation de recyclage) | Sécurisation des secteurs dangereux, Sécurisation d'accès | Organe de commande AC-AH-F4J2-TK, Interverrouillage de sécurité L100 |
Mesure de course lors du sciage de cloisons en bois pour les maisons préfabriquées | Traitement du bois (méthode de portique, murs extérieurs) | Distance | Système optique de mesure de distances AMS 200i |
Sécurisation d'une presse à plaquer avec une distance de sécurité réduite | Traitement du bois (presses, revêtement) | Sécurisation de postes dangereux | Barrière immatérielle de sécurité SOLID-2 |
Régulation de l'encombrement et sécurité au travail dans une scierie | Traitement du bois (scies de coupe) | Contrôle de présence, Sécurisation d'accès | Barrage immatériel multifaisceaux de sécurité MLD 500, Détecteur laser de distance ROD 4 |
Sécurisation d'une presse électromécanique de châssis de fenêtre | Traitement du bois (traitement du bois profilé et des fenêtres) | Sécurisation d'accès | aide à l'alignement laser LA-78U |
Détection de différents panneaux à vitesse élevée sur un transrouleur |
Traitement du bois (transport de palettes)
Rapport détaillé |
Contrôle de présence | |
Automation in the wood-processing industry |
Traitement du bois, technique de convoyage / stockage
Rapport détaillé |
RFID, Vitesse, Code à barres, Transmission optique de données, Code 2D, Sécurisation des secteurs dangereux, Positionnement | Lecteur de code à barres BCL 504i, Transmission optique de données DDLS 200, Système de positionnement à code à barres BPS 37, Système de lecture/écriture RFID (stationnaire) RFM 32, Scanner laser de sécurité ROTOSCAN RS4, Transmission optique de données DDLS 200 |
Détection de cartes imprimées | Électronique (fabrication de cartes imprimées) | Contrôle de présence | Cellules reflex à détection directe HRTR 3B/XL |
Détection de cartes imprimées dans des tiroirs | Électronique (fabrication de cartes imprimées) | Contrôle de présence | Cellules reflex à détection directe HRTL 8 |