Assistant de calcul pour la hauteur d'un protecteur fixe pour des applications à risque faible selon DIN EN 13857

Application :

Les éléments suivants sont donnés :
•Hauter de la zone dangereuse (a)
• Distance de sécurité horizontale à la zone dangereuse (c)

On cherche :
• La hauteur requise de la construction de protection (b)

  • Dans la colonne de gauche, cherchez la ligne indiquant la hauteur de la zone dangereuse.
  • Dans cette ligne, cherchez la colonne indiquant la même distance de sécurité horizontale à la zone dangereuse.
  • L'en-tête de colonne fournit la hauteur requise de la construction de protection. Si vous avez des valeurs intermédiaires, utilisez la valeur la plus élevée de la construction de protection.
Hauteur de la construction de protection (b)
100012001400160018002000220024002500
Hauteur de la
zone dangereuse (a)
Distance de sécurité horizontale
à la zone dangereuse (c)
2500000000000
24001001001001001001001001000
220060060050050040035025000
20001100900700600500350000
1800110010009009006000000
1600130010009009005000000
1400130010009008001000000
12001400100090050000000
10001400100090030000000
8001300900600000000
60012005000000000
40012003000000000
20011002000000000
011002000000000
null

Des obstacles d'une hauteur inférieure à 1000 mm ne sont pas compris puisqu'ils ne restreignent pas le mouvement de façon satisfaisante.

Si par contre, il est prévisible que des personnes vont tenter d'atteindre le poste dangereux ou la zone dangereuse et qu'en le faisant, il y a un risque de blessure grave :

  • soit les valeurs du calculateur pour un risque élevé doivent être utilisées...
  • soit des mesures de sécurité plus importantes doivent être prises.

Keywords : Calcul de la distance de sécurité