La bonne technologie
Afin d'offrir la solution optimale pour toutes les exigences, nous utilisons différentes technologies, de la lecture optique des codes 1D et 2D à la transmission de données sans contact par radio-identification.
Code 1D
Dans le code 1D, l'information est représentée par des barres et des espaces de différentes largeurs. Les barres noires et les espaces blancs réfléchissent plus ou moins fort la lumière émise par le lecteur de codes 1D. Les barres noires renvoient moins de lumière que les espaces blancs. Le module de réception du lecteur détecte ces différences et transforme l'information en résultant en données binaires qui sont ensuite traitées et éditées via une interface.

Avantages
- Production simple et bon marché
- La validité du code est contrôlée directement grâce à un chiffre de vérification intégré, ce qui permet d'obtenir des taux de première lecture élevés
Domaines d'application
- Industries électrique, automobile et des biens de consommation
- Logistique des transports
- Envois postaux
Codes 2D
Il existe deux types de codes 2D : le code matriciel et le code empilé. Dans le code matriciel, l'information est représentée par un arrangement de petites cellules géométriques. Le code empilé constitue une particularité. L'information est représentée par des barres et des espaces de différentes largeurs sur plusieurs lignes. La caméra du capteur prend une photo du code. La puce de la caméra détecte le contraste entre les espaces blancs et les cellules noires et transforme l'information en résultant en données binaires. Celles-ci sont ensuite traitées et éditées via une interface. Contrairement au code 1D, les informations se cachent ici dans la disposition des cellules.

Avantages
- Encombrement minimal
- Contenu informatif maximal
- Grâce à un algorithme de correction d'erreur intégré, même les codes endommagés peuvent être lus sans erreur
Domaines d'application
- Logistique des transports
- Industries électronique et automobile
- Secteurs des bien de consommation et du voyage
- Secteur pharmaceutique

Avantages
- Code compact par rapport aux codes 1D
- Largeur et hauteur variables
- Grâce à un algorithme de correction d'erreur intégré, même les codes endommagés peuvent être lus sans erreur
Domaines d'application
- Logistique des transports
- Industrie des biens de consommation
- Secteur du voyage
Radio-identification – RFID
Un système RFID se compose d'un appareil de lecture/écriture avec une antenne intégrée et/ou externe et au moins un transpondeur et utilise des ondes électromagnétiques pour la transmission des données. Chaque transpondeur comprend une antenne et une micropuce sur laquelle sont enregistrés un numéro de série univoque et inaltérable (Unique ID) ainsi que - selon le type du transpondeur - d'autres données relatives à l'objet.

Alors que les transpondeurs actifs utilisent une source d'énergie intégrée pour la transmission des données, les transpondeurs passifs tirent l'énergie dont ils ont besoin du champ électromagnétique du lecteur. Pour cela, les systèmes RFID utilisent soit des basses fréquences/LF (125 kHz à 134 kHz), soit des hautes fréquences/HF (13,56 MHz), soit des ultra-hautes fréquences/UHF (865 MHz à 928 MHz). Selon la fréquence utilisée, le système disposera de différentes portée, vitesse de transmission et sensibilité aux parasites. En général, plus la fréquence est élevée, plus la portée de lecture du système est grande, mais plus il est aussi sensible aux interférences.
Avantages
- Un « contact visuel » entre l'unité de lecture/écriture et le transpondeur n'est pas nécessaire : selon la gamme de fréquences, les ondes radio pénètrent des matériaux tels que le bois, le carton ou le plastique
- Les transpondeurs peuvent être intégrés dans le produit ou le moyen de transport
- Les systèmes RFID sont robustes et fiables, même dans des environnements difficiles et quelle que soit l'encrassement
- Avec des transpondeurs inscriptibles, les données de production et de qualité peuvent être enregistrées directement dessus pendant le processus de production
Domaines d'application
- Commande de la production
- Contrôle d'accès
- Identification de personnes et d'objets
- Identification de skids, de conteneurs et de palettes
- Commande des flux de matériel dans les techniques de convoyage et de stockage et l'industrie automobile
Aide à la sélection
Quel est l'emploi prévu pour les systèmes d'identification ?
Optique
RFID
Scanner portatif
Nos produits adaptés
Distances de lecture min. – max. (selon l'épaisseur des modules et la variante optique) | Produit | Lien | |
---|---|---|---|
50 – 230 mm | CR 50 | En savoir plus | |
30 – 425 mm | DCR 50 | En savoir plus | |
20 – 71 mm | CR 100 * | En savoir plus | |
40 – 160 mm | BCL 8 | En savoir plus | |
50 – 230 mm | CR 55 | En savoir plus | |
50 – 330 mm | LSIS 220 | En savoir plus | |
30 – 425 mm | DCR 55 | En savoir plus | |
40 – 800 mm | DCR 200i | En savoir plus | |
30 – 310 mm | BCL 148 * | En savoir plus | |
50 – 450 mm | BCL 20 | En savoir plus | |
50 – 180 mm | BCL 95 * | En savoir plus | |
50 – 680 mm | BCL 300i | En savoir plus | |
300 – 1.450 mm | BCL 600i | En savoir plus | |
450 – 1.700 mm | BCL 900i | En savoir plus | |
200 – 2.400 mm | BCL 500i | En savoir plus | |
75 – 10.000 mm | LSIS 422i | En savoir plus | |
– | Selon le modèle, voir les données des séries BCL 500i, BCL 600i et BCL 900i | Systèmes MSPi | En savoir plus |
75 – 10.000 mm | LSIS 462i | En savoir plus | |
0 – 80 mm | RFI 32 | En savoir plus | |
0 – 45 mm | RFM 12 | En savoir plus | |
0 – 110 mm | RFM 32 | En savoir plus | |
0 – 400 mm | RFM 62 | En savoir plus | |
0 – 170 mm | IT 1920i | En savoir plus | |
0 – 147 mm | HS 66x8 | En savoir plus | |
100 – 4.460 mm | IT 128xi | En savoir plus | |
10 – 16.000 mm | IT 19xxi | En savoir plus | |
37 – 370 mm | IT 145xg | En savoir plus | |
10 – 460 mm | IT 1300g | En savoir plus | |
25 – 596 mm | IT 19xxi-1D | En savoir plus | |
0 – 596 mm | IT 19xxg | En savoir plus |
* Appareils pour l'emploi dans l'automatisation de laboratoire