Veuillez patienter svp...
Options de filtrage
Masquer les options de filtrage
">
Vous appliquez un filtrage selon :
BCL 92
Série
RS 232
Interface
min: ... 0,165 mm, max: 0,5 ... mm
Taille du module
Scanner monotrame
Technique de lecture
LED
Type d'affichage
Sélectionnez un critère pour réduire la liste de produits.
Série
Série
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
BCL 8
BCL 92
BCL 95
BCL 148
BCL 200i
BCL 300i
BCL 500i
BCL 600i
BCL 900i
CR50
CR55
CR100
MSPi
Annuler
Appliquer
x
Fonctions
Fonctions
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Affichage à LED
AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
Chauffage
Commande de porte de lecture
Comparaison au code de référence
Daisy Chain
E/S
Format de sortie sélectionnable
Lecture multiple
Lecture multiple / MultiScan
Mode d'alignement
Réglage du foyer
Technique des fragments de code
Annuler
Appliquer
x
Type d'affichage
Type d'affichage
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
LED
Ronfleur
Écran graphique monochrome, 128x64 pixels, avec éclairage de l'arrière-plan
Écran graphique monochrome 128 x 32 pixels
Annuler
Appliquer
x
Interface
Interface
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
DeviceNet
EtherCAT
Ethernet
EtherNet IP
multiNet Plus
PROFIBUS DP
PROFINET
RS 232
RS 422
RS 485
USB
Annuler
Appliquer
x
Technique de lecture
Technique de lecture
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Portique modulaire de scannage
Scanner monotrame
Scanner monotrame avec miroir de renvoi
Scanner multitrame
Scanner multitrame avec miroir de renvoi
Scanner à miroir pivotant
Annuler
Appliquer
x
Taille du module
Taille du module
[mm]
Réglez un domaine pour filtrer la liste de produits.
Plage limite inférieure [?]
0,1 0,12 0,127 0,15 0,165 0,2 0,25 0,3 0,33 0,35 0,5 0,7
Aucun article disponible pour cette sélection. La sélection a été modifiée !
Plage limite supérieure [?]
0,2 0,35 0,38 0,4 0,5 0,8 1
Aucun article disponible pour cette sélection. La sélection a été modifiée !
Annuler
Appliquer
x
Distance de lecture
Distance de lecture
[mm]
Réglez un domaine pour filtrer la liste de produits.
Plage limite inférieure [?]
15 20 25 30 35 40 41 50 60 70 80 100 200 300 400 450 500 525 1000
Aucun article disponible pour cette sélection. La sélection a été modifiée !
Plage limite supérieure [?]
67 72 95 110 130 145 160 170 186 250 255 260 275 290 300 310 320 440 445 455 470 475 600 650 670 680 700 900 1000 1450 1500 1600 1700 2400
Aucun article disponible pour cette sélection. La sélection a été modifiée !
Annuler
Appliquer
x
Données d'article du :2022-06-19 17:42:00