CR55M2/R2 - Lecteur stationnaire de codes à barres

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • SérieCR55
    • Données de lecture
      • Types de codes lisiblesEAN/UPC, 2/5 entrelacé, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 8/13, GS1 Databar, UPC
      • Vitesse de balayage typique330 scans/s
    • Données optiques
      • Distance de lecture40 ... 250 mm
      • Source lumineuseLED, Rouge
      • Taille du module0,1 ... 0,5 mm
      • Technique de lectureScanner monotrame
      • Déflexion du faisceauPar prisme
      • Sortie du faisceau lumineuxFrontale
    • Données électriques
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN4,5 ... 5,5 V, CC
        • Consommation, max.120 mA
      • Sorties
        • Nombre de sorties de commutation numériques1 pièce(s)
        • Sortie de commutation 1
          • FonctionDATA VALID
    • Interface
      • TypeRS 232
      • RS 232
        • FonctionProcessus
    • Connexion
      • Nombre de connexions1 pièce(s)
      • Connexion 1
        • FonctionInterface données, Alimentation en tension, Signal IN, Signal OUT
        • Type de connexionCâble
        • Longueur de câble2.000 mm
        • Nombre de brins6 brins
    • Données mécaniques
      • FormeCubique
      • Dimensions (l x H x L)31 mm x 18,3 mm x 45,5 mm
      • Matériau du boîtierMétallique
      • Boîtier métalliqueAluminium moulé sous pression
      • Matériau de la fenêtre optiquePlastique / PMMA
      • Couleur du boîtierRouge, Argent
      • Type de fixationFiletage borgne
    • Commande et affichage
      • Type d'affichageLED
      • Nombre de LED2 pièce(s)
      • Type de configuration/paramétrageLogiciel
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement0 ... 50 °C
      • Température ambiante, stockage-20 ... 60 °C
      • Humidité relative de l'air (sans condensation)5 ... 95 %
    • Certifications
      • HomologationscUR us
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier84719000
      • ECLASS 5.1.427280102
      • ECLASS 8.027280102
      • ECLASS 9.027280102
      • ECLASS 10.027280102
      • ECLASS 11.027280102
      • ECLASS 12.027280102
      • ETIM 5.0EC002550
      • ETIM 6.0EC002550
      • ETIM 7.0EC002550
  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2022-06-19 17:42:00