CR50-Starterkit - Kit adaptateur



Description de l'article | CR50-Starterkit - Kit adaptateur |
---|---|
Numéro d'article | 50126081 |

-
Caractéristiques techniques
-
Données de base
- SérieCR50
- ContenuCâble USB, Clé USB
-
Données de lecture
- Types de codes lisiblesEAN/UPC, 2/5 entrelacé, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 8/13, GS1 Databar, UPC
- Vitesse de balayage typique330 scans/s
-
Données optiques
- Distance de lecture40 ... 250 mm
- Source lumineuseLED, Rouge
- Taille du module0,1 ... 0,5 mm
- Technique de lectureScanner monotrame
- Déflexion du faisceauPar prisme
- Sortie du faisceau lumineuxFrontale
-
Données électriques
-
Données de puissance
- Tension d'alimentation UN4,5 ... 5,5 V, CC
- Consommation, max.120 mA
-
Sorties
- Nombre de sorties de commutation numériques1 pièce(s)
-
Sortie de commutation 1
- FonctionDATA VALID
-
-
Interface
- TypeUSB, RS 232
-
RS 232
- FonctionProcessus
-
USB
- FonctionProcessus
-
Interface de maintenance
- TypeUSB
-
USB
- FonctionConfiguration/paramétrage par logiciel
-
Connexion
- Nombre de connexions1 pièce(s)
-
Connexion 1
- FonctionAlimentation en tension, Interface de maintenance, Interface données, Signal IN, Signal OUT
- Type de connexionConnecteur multipoints
- Nombre de pôles12 pôles pôles
-
Données mécaniques
- FormeCubique
- Dimensions (l x H x L)22,5 mm x 14 mm x 33 mm
- Matériau du boîtierPlastique
- Matériau de la fenêtre optiquePlastique
- Poids net10 g
- Type de fixationFiletage borgne
-
Commande et affichage
- Type d'affichageRonfleur
- Type de configuration/paramétrageLogiciel
-
Caractéristiques ambiantes
- Température ambiante, fonctionnement0 ... 40 °C
- Température ambiante, stockage-20 ... 60 °C
- Humidité relative de l'air (sans condensation)5 ... 95 %
-
Classification
- Numéro de tarif douanier84719000
- ECLASS 5.1.427279201
- ECLASS 8.027440104
- ECLASS 9.027280102
- ECLASS 10.027440108
- ECLASS 11.027280103
- ECLASS 12.027280103
- ETIM 5.0EC002550
- ETIM 6.0EC002550
- ETIM 7.0EC002550
-
-
Téléchargements
-
Modèles CAO 3D (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Modèle CAO 3D Indépendant de la langue 1,3 MB zip -
EPLAN (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Macro EPLAN Indépendant de la langue 299,8 KB edz -
Logiciel/pilote (3)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Logiciel de configuration Sensor Studio Indépendant de la langue 247,2 MB zip Logiciel de configuration Graphical User Interface Indépendant de la langue 301,8 MB zip Pilote USB Indépendant de la langue 3,7 MB zip -
Documentation technique (7)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Manuel d'utilisation Programming Guide Anglais 1,8 MB pdf Fiche technique Chinois (simplifié) 736,5 KB pdf Fiche technique Allemand 1,8 MB pdf Fiche technique Anglais 1,8 MB pdf Fiche technique Français 1,8 MB pdf Fiche technique Italien 1,8 MB pdf Fiche technique Espagnol 1,8 MB pdf
-
Données d'article du :2022-06-19 17:42:00