CR55M2/R2-150-M12.8 - Lecteur stationnaire de codes à barres



Description de l'article | CR55M2/R2-150-M12.8 - Lecteur stationnaire de codes à barres |
---|---|
Numéro d'article | 50131582 |



-
Caractéristiques techniques
-
Données de base
- SérieCR55
-
Données de lecture
- Types de codes lisiblesEAN 8/13, 2/5 entrelacé, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN/UPC, GS1 Databar, UPC
- Vitesse de balayage typique330 scans/s
-
Données optiques
- Distance de lecture40 ... 250 mm
- Source lumineuseLED, Rouge
- Taille du module0,1 ... 0,5 mm
- Technique de lectureScanner monotrame
- Déflexion du faisceauPar prisme
- Sortie du faisceau lumineuxFrontale
-
Données électriques
-
Données de puissance
- Tension d'alimentation UN4,5 ... 5,5 V, CC
- Consommation, max.120 mA
-
Sorties
- Nombre de sorties de commutation numériques1 pièce(s)
-
Sortie de commutation 1
- FonctionDATA VALID
-
-
Interface
- TypeRS 232
-
RS 232
- FonctionProcessus
-
Connexion
- Nombre de connexions1 pièce(s)
-
Connexion 1
- FonctionInterface données, Alimentation en tension, Signal IN, Signal OUT
- Type de connexionCâble à connecteur rond
- Longueur de câble150 mm
- Taille du filetageM12
- TypePrise mâle
- MatériauPlastique
- Nombre de pôles8 pôles
- CodageCodage A
-
Données mécaniques
- FormeCubique
- Dimensions (l x H x L)31 mm x 18,3 mm x 45,5 mm
- Matériau du boîtierMétallique
- Boîtier métalliqueAluminium moulé sous pression
- Matériau de la fenêtre optiquePlastique / PMMA
- Poids net45 g
- Couleur du boîtierRouge, Argent
- Type de fixationFiletage borgne
-
Commande et affichage
- Type d'affichageLED
- Nombre de LED2 pièce(s)
- Type de configuration/paramétrageLogiciel
-
Caractéristiques ambiantes
- Température ambiante, fonctionnement0 ... 50 °C
- Température ambiante, stockage-20 ... 60 °C
- Humidité relative de l'air (sans condensation)5 ... 95 %
-
Certifications
- HomologationscUR us
-
Classification
- Numéro de tarif douanier84719000
- ECLASS 5.1.427280102
- ECLASS 8.027280102
- ECLASS 9.027280102
- ECLASS 10.027280102
- ECLASS 11.027280102
- ECLASS 12.027280102
- ETIM 5.0EC002550
- ETIM 6.0EC002550
- ETIM 7.0EC002550
-
-
Accessoires
-
Téléchargements
-
Modèles CAO 3D (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Modèle CAO 3D Indépendant de la langue 1,2 MB zip -
EPLAN (1)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Macro EPLAN Indépendant de la langue 306,2 KB edz -
Logiciel/pilote (3)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Logiciel de configuration Sensor Studio Indépendant de la langue 247,2 MB zip Logiciel de configuration LeAnalysisCollectionSetup Indépendant de la langue 301,8 MB zip Pilote USB Indépendant de la langue 11,3 MB zip -
Documentation technique (11)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Manuel d'utilisation Allemand 1,8 MB pdf Manuel d'utilisation Anglais 1,8 MB pdf Manuel d'utilisation Français 1,9 MB pdf Manuel d'utilisation Italien 1,8 MB pdf Manuel d'utilisation Espagnol 1,9 MB pdf Manuel d'utilisation Programming Guide Anglais 1,8 MB pdf Fiche technique Chinois (simplifié) 632,9 KB pdf Fiche technique Allemand 508,8 KB pdf Fiche technique Anglais 522,1 KB pdf Brochure produit Allemand 2,5 MB pdf Brochure produit Anglais 3,3 MB pdf -
Certificats (3)
Type Désignation Langue Taille du fichier Format Déclaration de conformité Allemand 68,7 KB pdf Déclaration de conformité Anglais 68,7 KB pdf Déclaration de conformité Français 68,7 KB pdf
-
Données d'article du :2022-06-19 17:42:00