CML700i

Sélecteur de produit

Une mesure rapide, simple et fiable pour de nombreuses applications

Les interfaces intégrées permettent l'intégration rapide et simple de ces rideaux dans des environnements à bus de terrain existants, sans boîtes passerelles supplémentaires et sans les frais de montage et les besoins d'espace qui leur seraient associés. Grâce à une zone morte de seulement 23 mm entre les faisceaux en cas de montage en cascade, des temps de réaction courts et la détection de produits transparents, ils sont capables de suivre des objets en continu sur les voies de convoyage, par exemple. Dans cette série, des variantes certifiées pour une utilisation dans des secteurs à risque explosif du groupe II, catégorie 3, zone 2 (gaz) et zone 22 (poussière) sont disponibles.

CML720i

Sélecteur de produit

Introduction des nouveaux standards de rideaux photoélectriques

Une portée de 6 m et un temps de réaction de 30 microsecondes par faisceau font des rideaux lumineux de la série CML 720i une entrée en matière simple pour la détection et la mesure d'objets même mobiles.

  • Jusqu'à 6 m de portée pour une réserve de fonctionnement accrue
  • Temps de réaction de 30 microsecondes par faisceau pour la détection sûre des processus même rapides
  • Interfaces PROFIBUS, PROFINET, CANopen, RS485 et IO-Link intégrées pour le paramétrage direct via la commande
  • Écran grand et bien lisible en 5 langues avec clavier à effleurement solide et affichage sur bargraph pour un alignement simple
  • Profondeur de mesure maximale de presque 3 m pour la mesure sur de grands objets
  • Boîtier métallique robuste pour l'utilisation en environnement industriel difficile
  • Raccordement par connecteur M12 pour une installation rapide

Plus

CML720i Ex

Sélecteur de produit

Pour les emplois dans les secteurs à risque explosif

Dans cette série, des variantes certifiées pour une utilisation dans des secteurs à risque explosif du groupe II, catégorie 3, zone 2 (gaz) et zone 22 (poussière) sont disponibles. Une portée de 6 m et un temps de réaction de 30 μs par faisceau font des rideaux lumineux de la série CML 720i Ex une entrée en matière simple pour la détection et la mesure d'objets même mobiles.

  • Jusqu'à 6 m de portée pour une réserve de fonctionnement accrue
  • Temps de réaction de 30 μs par faisceau pour la détection sûre des processus même rapides
  • Interfaces CANopen et IO-Link intégrées pour le paramétrage direct via la commande
  • Écran grand et bien lisible en 5 langues avec clavier à effleurement solide et affichage sur bargraph pour un alignement simple
  • Profondeur de mesure maximale de presque 3 m pour la mesure sur de grands objets
  • Boîtier métallique robuste pour l'utilisation en environnement industriel difficile
  • Raccordement par connecteur M12 pour une installation rapide

Plus

CML730i

Sélecteur de produit

Rapide, même pour les produits transparents

Outre ses interfaces intégrées et les sorties de prises toute nouvelles pour un suivi des objets en continu, le rideau mesurant CML 730i séduit surtout par sa portée qui peut atteindre les 8 m et un cycle de mesure exceptionnel de 10 μs par faisceau. En outre, il détecte avec fiabilité des objets même transparents jusqu'à 3,5 m.

  • Interfaces PROFIBUS, PROFINET, CANopen, RS485 et IO-Link intégrées pour le paramétrage direct via la commande
  • Écran grand et bien lisible avec clavier à effleurement solide et affichage sur bargraph pour un alignement simple
  • Détection fiable, même de produits transparents jusqu'à 3,5 m
  • Jusqu'à 8 m de portée pour des réserves de fonctionnement plus grandes
  • Temps de réaction extrêmement court de 10 μs par faisceau pour la détection sûre des processus même rapides
  • Profondeur de mesure maximale de presque 3 m pour la mesure sur de grands objets
  • Boîtier métallique robuste pour l'utilisation en environnement industriel difficile
  • Raccordement par connecteur M12 pour une installation rapide

Plus