GS 754B/D3-98-S12 - Barrière photoélectrique en fourche

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • Série754
    • Données optiques
      • Profondeur de mesure25 mm
      • Source lumineuseLED, Infrarouge
      • Longueur d'onde850 nm
      • Groupe de LEDGroupe exempt de risque (selon EN 62471)
      • Position de l'objetLes objets ≤ 1 mm doivent être saisis avant le récepteur.
    • Données de mesure
      • Diamètre minimal de l'objet0,5 mm
      • Résolution systèmea : 0,1 mm (mode 1 … 5), b : 0,014 mm (mode 7)
      • Erreur de linéarité0 ... 0,36 mm
    • Données électriques
      • Protection E/SProtection contre l'inversion de polarité, Protection contre les courts-circuits, Protection contre les surtensions
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN10 ... 30 V, CC
        • Ondulation résiduelle15 %, d'UN
        • Consommation60 mA
      • Entrées
        • Entrées d'activation
          • Délai d'activation/désactivation1 ms
    • Données temps de réaction
      • Temps de réaction12 ms
      • Temps d'initialisation300 ms
      • Cycle de sortie0,012 ... 3 s
    • Interface
      • TypeRS 422
    • Connexion
      • Connexion 1
        • Type de connexionConnecteur rond
        • Taille du filetageM12
        • MatériauMétallique
        • Nombre de pôles5 pôles
    • Données mécaniques
      • Ouverture98 mm
      • Profondeur42 mm
      • Dimensions (l x H x L)20,4 mm x 157 mm x 91 mm
      • Matériau du boîtierMétallique
      • Boîtier métalliqueZinc moulé sous pression
      • Matériau de la fenêtre optiquePlastique / PMMA
      • Poids net290 g
    • Commande et affichage
      • Type de configuration/paramétrageLogiciel
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-20 ... 50 °C
      • Température ambiante, stockage-30 ... 60 °C
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 67
      • Classe de protectionIII
      • Homologationsc UL US
      • Normes de référenceCEI 60947-5-2
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier85365019
      • ECLASS 5.1.427270909
      • ECLASS 8.027270909
      • ECLASS 9.027270909
      • ECLASS 10.027270909
      • ECLASS 11.027270909
      • ETIM 5.0EC002720
      • ETIM 6.0EC002720
      • ETIM 7.0EC002720
  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2022-01-11 17:43:00