Positionnement précis dans les rayons pour la première et la deuxième profondeurs
La caméra intelligente LSIS 472i, type d'appareil spécial dans la famille de caméras intelligentes LSIS 400i, a été conçue entièrement pour le positionnement précis dans les rayons et surtout pour la profondeur double.
La LSIS 472i détecte les trous et réflecteurs ronds et détermine la déviation de la position dans les sens X et Y par rapport à la position de consigne. Grâce au logiciel de paramétrage intégré webConfig, la caméra peut être configurée via un navigateur. La transmission d'images et donc le contrôle des processus en fonctionnement sont possibles via FTP.
La caméra dispose d'une interface intégrée Ethernet TCP/IP et d'une interface RS232 supplémentaire. De plus, 8 E/S numériques configurables sont disponibles, par exemple pour le positionnement d'appareils de contrôle de rayonnages.