Barrages immatériels monofaisceau de sécurité de type 4

Sélecteur de produit

Compact, même pour les exigences de sécurité les plus élevées

Les barrages immatériels monofaisceau de sécurité de la série MLD sont autocontrôlés et savent convaincre grâce à des portées allant jusqu'à 100 m. Ils peuvent ainsi être utilisés avec une grande flexibilité pour les applications les plus variées. Le paramétrage est effectué sans PC, simplement par câblage. Les barrages immatériels monofaisceau de sécurité des séries SLS sont employés en association avec une unité de test appropriée. Avec cette dernière, ils constituent un équipement de protection électro-sensible de type 4. Ils représentent une alternative économique dans les situations demandant des portées réduites. Grâce à leurs dimensions de boîtier compactes, ils sont faciles à intégrer.

SLS 46C

Sélecteur de produit

Module compact

Ces barrages immatériels monofaisceau de sécurité sont employés en association avec l'appareil de surveillance MSI-TRM. Ensemble, ils forment un équipement de protection électro-sensible de type 4 pour les applications nécessitant un niveau PL d ou PL e. Grâce à leurs dimensions de boîtier compactes, les SLS 46C sont faciles à intégrer.

  • Modèles à lumière rouge et lumière infrarouge avec des portées de jusqu'à 40 m ou 70 m
  • Boîtier plastique solide d'indice de protection IP 67 / IP 69K
  • Utilisation possible à basses températures jusqu'à -30°C
  • LED d'état visibles de tous les côtés
  • brightVision® : alignement rapide grâce à un spot lumineux particulièrement clair
  • Affichage de l'alignement clairement visible sur la vitre avant du récepteur
  • Intégration par connecteur M12 ou câble

Plus

MLD 510

Sélecteur de produit

La variante de base sûre

Ces barrages immatériels monofaisceau de sécurité disposent d'un redémarrage automatique.

  • Paramétrage simple par câblage, donc aucun logiciel ni PC ou commutateur DIP requis
  • Utilisation possible par basses températures ambiantes jusqu'à -30°C
  • Options : aide à l'alignement laser intégrée

Plus

MLD 520

Sélecteur de produit

La variable

Ces barrages immatériels monofaisceau de sécurité offrent un blocage démarrage/redémarrage sélectionnable (RES) ainsi qu'un contrôle des contacteurs (EDM)

  • Paramétrage simple par câblage, donc aucun logiciel ni PC ou commutateur DIP requis
  • Utilisation possible par basses températures ambiantes jusqu'à -30°C
  • Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
  • Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner
  • Options : aide à l'alignement laser intégrée

Plus

MLD 530

Sélecteur de produit

Vous avez le choix

De nombreuses fonctions telles que le blocage démarrage/redémarrage, le contrôle des contacteurs, l'inhibition temporelle à 2 capteurs et l'inhibition séquentielle à 2 capteurs, offrent une grande flexibilité.

  • Paramétrage simple par câblage, donc aucun logiciel ni PC ou commutateur DIP requis
  • Utilisation possible par basses températures ambiantes jusqu'à -30°C
  • Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
  • Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner
  • Modes de fonctionnement paramétrables
  • Fonction d'inhibition intégrée, aucun module d'inhibition supplémentaire requis
  • Inhibition à 2 capteurs (temporelle, séquentielle)
  • Options : aide à l'alignement laser intégrée, affichage à 7 segments

Plus