SLE46CI-40.K4/4P - Récepteur du barrage immatériel monofaisceau de sécurité

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • Série46C
    • Fonctions
      • FonctionsAffichage d'alignement, Sortie de diagnostic
    • Caractéristiques
      • Type4, CEI/EN 61496, avec un relais de sécurité MSI-TRMB
      • SIL3, CEI 61508, avec un relais de sécurité MSI-TRMB
      • SILCL3, CEI/EN 62061, avec un relais de sécurité MSI-TRMB
      • Niveau de performance (PL)e, EN ISO 13849-1:2008, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB
      • MTTFd900 années, EN ISO 13849-1
      • Durée d'utilisation20 années, EN ISO 13849-1
      • Catégorie4, EN ISO 13849:2008, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB
    • Données électriques
      • Protection E/SProtection contre l'inversion de polarité, Protection contre les courts-circuits
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN24 V, CC, -20 ... 20 %, Y compris l'ondulation résiduelle
        • Ondulation résiduelle10 %, d'UN
        • Consommation0 ... 15 mA
      • Sorties
        • Nombre de sorties de commutation numériques2 pièce(s)
        • Sorties de commutation
          • Tension de commutation high min.22 V
          • Tension de commutation low max.2 V
          • Tension de commutation type23 V
          • Type de tensionCC
          • Courant de commutation, max.100 mA
          • Tension de commutationhigh : ≥(UN-2V), low : ≤2V
        • Sortie de commutation 1
          • Organe de commutationTransistor, PNP
          • Principe de commutationCommutation foncée
          • FonctionSortie de diagnostic
        • Sortie de commutation 2
          • Organe de commutationTransistor, PNP
          • Principe de commutationCommutation claire
          • FonctionSortie de commutation
    • Données temps de réaction
      • Fréquence de commutation250 Hz
      • Temps de réaction2,5 ms
      • Temps d'initialisation300 ms
    • Connexion
      • Nombre de connexions1 pièce(s)
      • Connexion 1
        • FonctionAlimentation en tension, Signal OUT
        • Type de connexionCâble
        • Longueur de câble2.000 mm
        • Matériau de gainePUR
        • Nombre de brins4 brins
        • Section des brins0,21 mm²
    • Données mécaniques
      • FormeCubique
      • Dimensions (l x H x L)20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
      • Matériau du boîtierPlastique
      • Boîtier en plastiquePC-PBT
      • Matériau de la fenêtre optiquePlastique / PMMA
      • Poids net100 g
      • Couleur du boîtierJaune
      • Type de fixationFixation traversante
      • Compatibilité des matériauxECOLAB
    • Commande et affichage
      • Type d'affichageLED
      • Nombre de LED2 pièce(s)
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-30 ... 60 °C
      • Température ambiante, stockage-30 ... 70 °C
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 67, IP 69K
      • Classe de protectionIII, Tension assignée 50 V
      • Homologationsc UL US, c TÜV NRTL US
      • Normes de référenceCEI 60947-5-2, CEI/EN 61496
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier85365019
      • eCl@ss 5.1.427272701
      • eCl@ss 8.027272701
      • eCl@ss 9.027272701
      • eCl@ss 10.027272701
      • eCl@ss 11.027272701
      • ETIM 5.0EC001831
      • ETIM 6.0EC001831
      • ETIM 7.0EC001831
  • Produits adaptés

  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2021-09-14 18:09:00