LBK Sensor - Capteur radar de sécurité

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • SérieLBK-S01-LZ
      • TypeCapteur radar
      • ApplicationSécurisation de zone dangereuse fixe, Sécurisation d'accès fixe
    • Caractéristiques techniques des radars
      • Principe de fonctionnementFMCW, Détection de mouvement, Détection de personnes
      • Zone de détection0 ... 4 m
      • Angle de rayonnement, horizontalNarrow: 50°, Wide: 110°
      • Angle de rayonnement, verticalNarrow: 15°, Wide: 30°
      • Puissance émise≤ 13 dBm
      • Plage de fréquence24.000 ... 24.500 MHz
    • Caractéristiques
      • SIL2, CEI 61508
      • SILCL2, CEI/EN 62061
      • Niveau de performance (PL)d, EN ISO 13849-1
      • PFHD4,34E-08 par heure
      • Durée d'utilisation20 années, EN ISO 13849-1
      • Catégorie2 (3 pour toutes les sorties), EN ISO 13849
    • Données électriques
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN12 V, CC, -20 ... 20 %
        • Consommation, max.1,2 W
    • Données temps de réaction
      • Temps de réaction100 ms
      • Temps de réactivation (démarrage automatique)10.000 ms
    • Connexion
      • Nombre de connexions2 pièce(s)
      • Connexion 1
        • FonctionAlimentation en tension, BUS IN
        • Type de connexionConnecteur rond, Deux paires en paires de conducteurs torsadées
        • Taille du filetageM12
        • TypePrise mâle
        • MatériauMétallique
        • Nombre de pôles5 pôles
      • Connexion 2
        • FonctionBUS OUT
        • Type de connexionConnecteur rond
      • Propriétés du câble
        • Longueur câble de raccordement, max.30 m
    • Données mécaniques
      • Dimensions (l x H x L)165 mm x 125 mm x 53 mm
      • Matériau du boîtierPlastique
      • Boîtier en plastiquePA 66
      • Matériau de l'étrier de montagePA 66, renforcé à la fibre de verre
      • Poids net200 g
      • Couleur du boîtierJaune, RAL 1023
    • Commande et affichage
      • Type d'affichageLED
      • Nombre de LED1 pièce(s)
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-40 ... 60 °C
      • Température ambiante, stockage-40 ... 80 °C
      • Humidité relative de l'air (sans condensation)0 ... 95 %
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 67
      • HomologationsIMQ, UL
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier85261000
      • eCl@ss 5.1.427280801
      • eCl@ss 8.027280890
      • eCl@ss 9.027280800
      • eCl@ss 10.027280890
      • eCl@ss 11.027280890
      • ETIM 5.0EC001825
      • ETIM 6.0EC001825
      • ETIM 7.0EC001825
  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2021-10-14 18:09:00