RSL 400

Sélecteur de produit

Diversité fonctionnelle et puissance

La famille de scanners laser de sécurité RSL 400 comprend 16 types d'appareil répartis en quatre niveaux de portées et de fonctionnalités. Vous pouvez donc choisir le scanner optimal pour votre application, au meilleur rapport qualité-prix – et si besoin avec une zone de balayage s'étendant sur 160 mètres carrés grâce à un angle d'ouverture de 270° et une portée de 8,25 mètres. En utilisation mobile ou stationnaire – la famille RSL 400 couvre toutes les applications imaginables.

RSL 410

Sélecteur de produit

Résoudre efficacement des tâches de sécurité simples

Les scanners laser de sécurité RSL 410 séduisent grâce à une intégration très facile à la commande machine par connexion M12 à 8 pôles pour la mise en sécurité de grandes zones allant jusqu'à 160 m². Ils sont également disponibles en modèle avec affectation de broches conforme AIDA (initiative d'automatisation des constructeurs d'automobiles allemands - Automatisierungs-Initiative Deutscher Automobilisten).

  • Contours de champ de protection/d'avertissement quelconques (1 paire/quatuor de champs)
  • Fonctions de base telles que le démarrage/redémarrage automatique, le blocage démarrage/redémarrage (RES) et le contrôle des contacteurs (EDM) sélectionnable
  • Maniement optimisé grâce à une unité de branchement intelligente à part et à un grand écran en texte clair avec niveau électronique intégré
  • Interface Ethernet TCP/IP et Bluetooth pour une configuration et un diagnostic simples et conviviaux

Plus

RSL 420/425

Sélecteur de produit

Le scanner polyvalent pour les tâches standard

Les scanners laser de sécurité RSL 420 étendent les fonctions de surveillance aux exigences de sécurité flexibles et adaptées au processus d'automatisation. La variante RSL 425 dispose en outre d'une sortie des valeurs mesurées pour la navigation de STSC.

  • Commutation contrôlée de 10 paires/quatuors de champs
  • Fonctions de base telles que le démarrage/redémarrage automatique, le blocage démarrage/redémarrage (RES) et le contrôle des contacteurs (EDM) sélectionnable
  • Maniement optimisé grâce à une unité de branchement intelligente à part et à un grand écran en texte clair avec niveau électronique intégré
  • Interface Ethernet TCP/IP et Bluetooth pour une configuration et un diagnostic simples et conviviaux
  • 4 sorties de signalisation paramétrables
  • Enchaînement d'arrêt d'urgence

Plus

RSL 420P

Sélecteur de produit

Le scanner polyvalent avec interface PROFIsafe/PROFINET

Les scanners laser de sécurité RSL 420P avec interface PROFIsafe/PROFINET s'intègrent facilement aux réseaux industriels. Ils étendent les fonctions de surveillance aux exigences de sécurité flexibles et adaptées au processus d'automatisation. Le raccordement s'effectue via une unité de branchement dotée de connecteurs M12 standard dans l'industrie ou via une variante conforme AIDA.

  • Unité de branchement amovible avec commutateur PROFINET à 2 ports intégré et carte mémoire, les fonctions réseau restent actives même lors du remplacement du scanner
  • Intégration robuste grâce à une unité de branchement avec connecteurs M12 standard ou à une unité de branchement conforme AIDA
  • 10 paires de champs / jeux de 4 champs commutables
  • Grand écran en texte clair avec niveau électronique intégré et sortie de messages définis au choix par l'API.
  • Interface USB et Bluetooth supplémentaire pour une configuration et un diagnostic simples et conviviaux, directement sur l'appareil

Plus

RSL 430

Sélecteur de produit

Idéal pour toutes les applications stationnaires

Le scanner laser de sécurité RSL 430 dispose de deux fonctions de protection indépendantes et de paires d'OSSD avec temps de réaction individuel qui en font un appareil particulièrement intéressant pour de nombreuses sécurisations de zones et d'accès quand les pièces des machines sont séparées.

  • Deux fonctions de protection indépendantes et paires d'OSSD avec commutation contrôlée de 10 paires/quatuors de champs
  • Maniement optimisé grâce à une unité de branchement intelligente à part et à un grand écran en texte clair avec niveau électronique intégré
  • Interface Ethernet TCP/IP et Bluetooth pour une configuration et un diagnostic simples et conviviaux
  • Démarrage/redémarrage automatique, blocage démarrage/redémarrage (RES) et contrôle des contacteurs (EDM) sélectionnable
  • 9 sorties de signalisation paramétrables
  • Enchaînement d'arrêt d'urgence
  • Temporisation d'arrêt interne sûre (stop 1)
  • Sortie des données paramétrable avec UDP

Plus

RSL 440/445

Sélecteur de produit

Les meilleures fonctions pour les applications les plus complexes

Avec deux fonctions de protection indépendantes et jusqu'à 100 paires de champs ou 10 configurations de sécurité indépendantes, les scanners laser de sécurité RSL 440 apportent une solution aux tâches de sécurité les plus exigeantes. La variante RSL 445 dispose en outre d'une sortie des valeurs mesurées pour la navigation de STSC.

  • Deux fonctions de protection indépendantes et paires d'OSSD avec commutation contrôlée de 100 paires/50 quatuors de champs
  • 10 configurations de sécurité indépendantes pour le contrôle dans différents modes de fonctionnement
  • Maniement optimisé grâce à une unité de branchement intelligente à part et à un grand écran en texte clair avec niveau électronique intégré
  • Interface Ethernet TCP/IP et Bluetooth pour une configuration et un diagnostic simples et conviviaux
  • 9 sorties de signalisation paramétrables
  • Enchaînement d'arrêt d'urgence
  • Temporisation d'arrêt interne sûre (stop 1)
  • Sortie des données paramétrable avec UDP

Plus

RSL 450P/455P

Sélecteur de produit

Les meilleures fonctions pour les applications les plus complexes et une interface PROFIsafe/PROFINET

Les scanners laser de sécurité RSL 450P/455P avec interface PROFIsafe/PROFINET s'intègrent facilement aux réseaux industriels. Avec une surveillance en parallèle de 4 champs de protection, 100 paires de champs commutables et 10 configurations de sécurité indépendantes, ils apportent des solutions aux tâches de sécurité les plus exigeantes. La variante RSL 455P dispose en outre d'une sortie des valeurs mesurées pour la navigation de STSC.

  • Unité de branchement amovible avec commutateur PROFINET à 2 ports intégré et carte mémoire, les fonctions réseau restent actives même lors du remplacement du scanner
  • Intégration robuste grâce à une unité de branchement avec connecteurs M12 standard ou à une unité de branchement conforme AIDA
  • Surveillance de 4 champs de protection en parallèle
  • 100 paires de champs commutables / 50 jeux de 4 champs commutables pour une prise en charge optimale dans différents états de mouvement ou lors de chargements.
  • 10 configurations de sécurité indépendantes pour le contrôle dans différents modes de fonctionnement
  • Grand écran en texte clair avec niveau électronique intégré et sortie de messages définis au choix par l'API.
  • Interface USB et Bluetooth supplémentaire pour une configuration et un diagnostic simples et conviviaux, directement sur l'appareil

Plus