MLC 300

Sélecteur de produit

Barrières immatérielles de sécurité de type 2

Les barrières immatérielles de sécurité MLC de la série 300 constituent la dernière génération très mince et solide d'appareils de type 2 avec une vitre avant collée en retrait et aux parois latérales renforcées. Les appareils sont disponibles en modèles Basic ou Standard et couvrent ainsi un grand nombre d'exigences. Grâce à des capuchons métalliques, un concept de fixation flexible et la possibilité de montage par liaison de forme, ils peuvent être employés de manière universelle. Certains modèles pouvant présenter une affectation de broches conforme AIDA sont également disponibles.

MLC 310

Sélecteur de produit

Modèle Basic de type 2 pour des sécurisations économiques

Ce modèle Basic de type 2 vous offre les principales fonctions de base. La réduction de la portée sur l'émetteur, les canaux de transmission commutables, l'affichage à LED ainsi que le démarrage/redémarrage automatique viennent compléter l'éventail de performances.

  • Démarrage/redémarrage automatique
  • Maniement optimal
  • Possibilité de sélectionner des canaux de transmission et, si nécessaire, de réduire la portée afin d'éviter l'interférence mutuelle des capteurs
  • Utilisation universelle grâce à des fonctions standard
  • Délais de livraison courts et disponibilité globale
  • Informations de service rapides grâce au QR code sur le capteur

Plus

MLC 311 AIDA

Sélecteur de produit

Modèle Basic de type 2 avec affectation de broches conforme AIDA

Les appareils disposent d'un raccordement par prise avec affectation de broches M12 conforme AIDA (initiative d'automatisation des constructeurs d'automobiles allemands - Automatisierungs-Initiative Deutscher Automobilisten).

  • Démarrage/redémarrage automatique
  • Maniement optimal
  • Si besoin, réduction de la portée
  • Utilisation universelle grâce à des fonctions standard
  • Délais de livraison courts et disponibilité globale
  • Informations de service rapides grâce au QR code sur le capteur

Plus

MLC 320

Sélecteur de produit

Modèles Standard de type 2 avec extension de fonctions

Outre le blocage au démarrage/redémarrage (RES) et le contrôle des contacteurs (EDM), le modèle Standard de cette barrière immatérielle de sécurité de type 2 dispose également d'extensions de fonctions pratiques qui augmentent sa performance - tout en se laissant manier et intégrer très facilement.

  • Fonctions de base telles que le démarrage/redémarrage automatique, le blocage démarrage/redémarrage (RES), le contrôle des contacteurs (EDM)
  • Maniement optimal grâce à la sélection de fonctions sans PC ainsi que l'affichage à LED et 7 segments avec aide à l'alignement sur 3 zones intégrée
  • Possibilité de sélectionner des canaux de transmission et, si nécessaire, de réduire la portée afin d'éviter l'interférence mutuelle des capteurs
  • Utilisation universelle grâce à des fonctions standard
  • Délais de livraison courts et disponibilité globale
  • Informations de service rapides grâce au QR code sur le capteur

Plus