MLC 500

Sélecteur de produit

Barrières immatérielles de sécurité de type 4

Dans la série MLC 500, vous trouverez la dernière génération extrêmement robuste de barrières immatérielles de type 4. Trois classes fonctionnelles – Basic, Standard et Extended – vous permettent d'utiliser les appareils de manière efficace, autant pour des cas d'application standard aisés que pour des sécurisations guidées plus complexes. Grâce au concept de fixation flexible et à la possibilité de montage par liaison de forme, les appareils peuvent être employés de manière universelle. La série apporte en outre des solutions individuelles pour d'autres domaines d'application avec une forme ultra mince, une affectation des broches conforme AIDA, une interface AS-i intégrée, des classes de protection IP 67/69K ainsi que des variantes résistant aux chocs, cascadables ou EX notamment.

MLC 510

Sélecteur de produit

Modèle Basic de type 4 pour un grand nombre d'applications

Les barrières immatérielles de sécurité de type 4 du modèle Basic vous offrent les principales fonctions de base. La réduction de la portée sur l'émetteur, les canaux de transmission commutables, l'affichage à LED ainsi que le démarrage/redémarrage automatique viennent compléter l'éventail de performances. Le modèle Basic de type 4 est adapté à un grand nombre d'applications et disponible au choix avec interface AS-i ou classe de protection IP 67/69K.

  • Démarrage/redémarrage automatique
  • Maniement optimal
  • Possibilité de sélectionner des canaux de transmission et, si nécessaire, de réduire la portée afin d'éviter l'interférence mutuelle des capteurs
  • Utilisation universelle grâce à des fonctions standard
  • Délais de livraison courts et disponibilité globale
  • Informations de service rapides grâce au QR code sur le capteur

Plus

MLC 511 AIDA

Sélecteur de produit

Modèle Basic de type 4 avec affectation de broches conforme AIDA

Les appareils disposent d'un raccordement par prise avec affectation de broches M12 conforme AIDA (initiative d'automatisation des constructeurs d'automobiles allemands - Automatisierungs-Initiative Deutscher Automobilisten).

  • Démarrage/redémarrage automatique
  • Maniement optimal
  • Si besoin, réduction de la portée
  • Utilisation universelle grâce à des fonctions standard
  • Délais de livraison courts et disponibilité globale
  • Informations de service rapides grâce au QR code sur le capteur

Plus

MLC 520

Sélecteur de produit

Modèles standard de type 4 avec extension de fonctions

Le modèle standard de ces barrières immatérielles de sécurité de type 4 dispose également d'un blocage démarrage/redémarrage (RES) et d'un contrôle des contacteurs (EDM) qui augmentent sa performance - tout en se laissant manier et intégrer très facilement. Les modèles cascadables permettent la réalisation efficace d'une protection contre le passage par le bas et le passage des pieds ainsi qu'une sécurisation de l'espace arrière.

  • Fonctions de base telles que le démarrage/redémarrage automatique, le blocage démarrage/redémarrage (RES), le contrôle des contacteurs (EDM)
  • Maniement optimal grâce à la sélection de fonctions sans PC ainsi que l'affichage à LED et 7 segments avec aide à l'alignement sur 3 zones intégrée
  • Possibilité de sélectionner des canaux de transmission et, si nécessaire, de réduire la portée afin d'éviter l'interférence mutuelle des capteurs
  • Les modèles avec mise en cascade de jusqu'à 3 appareils permettent la réalisation simple d'une protection contre le passage par le bas et contre le passage des pieds ainsi qu'une sécurisation de l'espace arrière
  • Délais de livraison courts et disponibilité globale
  • Informations de service rapides grâce au QR code sur le capteur

Plus

MLC 520-S

Sélecteur de produit

Modèle standard de type 4 de conception ultra mince

Ce modèle est surtout utilisé dans les cas nécessitant une intégration parfaite dans la conception de la machine. Il se distingue par sa forme ultra mince de seulement 15,4 mm et par l'échelonnement fin de la hauteur du champ de protection avec quadrillage de 30 mm. Avec le concept d'appareil sans zones mortes et la mise en cascade optionnelle, des distances de sécurité admissibles peuvent ainsi être utilisées de manière optimale.

  • Fonctions de base telles que le démarrage/redémarrage automatique, le blocage démarrage/redémarrage (RES) et le contrôle des contacteurs (EDM)
  • Intégration parfaite dans la conception de la machine grâce à une forme particulièrement mince de 15,4 mm, un design de l'appareil sans zones mortes et un échelonnement de longueur fin avec quadrillage de 30 mm
  • Manipulation optimale grâce à la sélection des fonctions sans PC et à des affichages à LED avec aide à l'alignement
  • Mise en cascade de jusqu'à 3 appareils pour la réalisation simple d'une protection contre l'accès par le bas et le passage des pieds

Plus

MLC 520 EX2

Sélecteur de produit

Modèle de type 4 pour l'emploi dans les zones à risque explosif

La série MLC 520 EX2 est certifiée pour une utilisation dans des secteurs à risque explosif du groupe II, catégorie 3, zone 2 (gaz) et zone 22 (poussière). L'étendue des fonctions de ces barrières immatérielles de sécurité de type 4 correspond à celle du modèle standard du MLC 520 ; elles offrent donc également un blocage démarrage/redémarrage (RES) et un contrôle des contacteurs (EDM) qui augmentent sa performance - tout en se laissant manier et intégrer très facilement.

  • Fonctions de base telles que le démarrage/redémarrage automatique, le blocage démarrage/redémarrage (RES), le contrôle des contacteurs (EDM)
  • Maniement optimal grâce à la sélection de fonctions sans PC ainsi que l'affichage à LED et 7 segments avec aide à l'alignement sur 3 zones intégrée
  • Possibilité de sélectionner des canaux de transmission et, si nécessaire, de réduire la portée afin d'éviter l'interférence mutuelle des capteurs
  • Délais de livraison courts et disponibilité globale
  • Informations de service rapides grâce au QR code sur le capteur
  • Homologué pour une utilisation dans des secteurs à risque explosif du groupe II, catégorie 3, zone 2 (gaz) et zone 22 (poussière)

Plus

MLC 530

Sélecteur de produit

Modèle Extended de type 4 avec de nombreux extras pour vos exigences individuelles

Dès que vous avez besoin de fonctions de commande supplémentaires, le modèle Extended du MLC 530 s'avère être le bon choix. Avec ses 5 modes de fonctionnement différents, sa fonction d'inhibition intégrée et 3 modes de balayage différents, le capteur ne laisse rien à désirer. Un enchaînement d'appareils permet de mettre en place des circuits de sécurité à 2 canaux avec contact ainsi que de monter en série plusieurs appareils dotés d'une sortie de commutation de sécurité (OSSD).

  • Fonction intégrée d'inhibition temporelle pour la désactivation passagère conforme de la fonction de protection, par exemple en cas de transport de matériel à travers le champ de protection
  • Blanking fixe ou flottant, résolution réduite : toujours nécessaire lorsque, pour des raisons de service, des objets doivent se trouver dans le champ de protection
  • Différents modes de balayage : pour adapter la disponibilité, choisissez SingleScan, DoubleScan ou MaxiScan
  • Apprentissage sans PC : possibilité de paramétrer et de programmer facilement et rapidement un blanking flottant, par exemple

Plus

MLC 530 SPG

Sélecteur de produit

Inhibition sans capteur

Le modèle Smart Process Gating MLC 530 SPG est le spécialiste de la sécurisation d'accès avec transport de matériel. Il fonctionne sans utiliser de capteur d'inhibition et permet donc une structure d'installation particulièrement compacte. Le contrôle du processus s'effectue ici en association avec la commande d'installation, ce qui offre à la fois une haute sécurité de manipulation et une grande disponibilité.

  • Fonction Smart Process Gating intégrée pour le contrôle des processus avec la commande d'installation, aucun capteur d'inhibition requis
  • Permet un dimensionnement très compact de l'installation, économisant ainsi un espace précieux
  • Maniement optimal grâce à la sélection de fonctions sans PC ainsi que l'affichage à LED et 7 segments avec aide à l'alignement sur 3 zones intégrée
  • Risque de manipulation réduit et plus grande fiabilité pour une disponibilité élevée des installations

Plus