MLC520-S-14-150 - Lot capteur de sécurité

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • SérieMLC 520S
      • Type d'appareilLot (émetteur et récepteur)
      • Contenu4 équerres de fixation BT-MLC-S-O, 4 équerres de fixation BT-MLC-S-C
      • ApplicationProtection des doigts
    • Fonctions
      • FonctionsBlocage démarrage/redémarrage (RES), Contrôle des contacteurs (EDM), Démarrage/redémarrage automatique
    • Caractéristiques
      • Type4, CEI/EN 61496
      • SIL3, CEI 61508
      • SILCL3, CEI/EN 62061
      • Niveau de performance (PL)e, EN ISO 13849-1
      • PFHD2,64E-09 par heure
      • Durée d'utilisation20 années, EN ISO 13849-1
      • Catégorie4, EN ISO 13849
    • Données du champ de protection
      • Résolution14 mm
      • Hauteur du champ de protection150 mm
      • Portée0,2 ... 6 m
    • Données optiques
      • Nombre de faisceaux15 pièce(s)
      • SynchronisationOptique entre l'émetteur et le récepteur
      • Source lumineuseLED, Infrarouge
      • Longueur d'onde850 nm
      • Forme du signal d'émissionPulsé
      • Groupe de risque de LEDGroupe exempt de risque (selon EN 62471:2008)
    • Données électriques
      • Protection E/SProtection contre les surtensions, Protection contre les courts-circuits
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN24 V, CC, -20 ... 20 %
      • Sorties
        • Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD)2 pièce(s)
        • Sorties de commutation de sécurité
          • TypeSortie de commutation de sécurité OSSD
          • Tension de commutation high min.18 V
          • Tension de commutation low max.2,5 V
          • Tension de commutation type22,5 V
          • Type de tensionCC
          • Inductance de charge2.000 µH
          • Capacité de charge1 µF
          • Courant résiduel max.200 mA
          • Courant résiduel type2 mA
        • Sortie de commutation de sécurité 1
          • Principe de commutationCommutation à +24 V
          • Organe de commutationTransistor, PNP
        • Sortie de commutation de sécurité 2
          • Principe de commutationCommutation à +24 V
          • Organe de commutationTransistor, PNP
    • Données temps de réaction
      • Temps de réaction7 ms
    • Connexion
      • Nombre de connexions2 pièce(s)
      • Connexion 1
        • FonctionConnexion de l'appareil émetteur
        • Type de connexionCâble à connecteur rond
        • Longueur de câble160 mm
        • Matériau de gainePUR
        • Couleur de câbleNoir
        • Taille du filetageM12
        • TypePrise mâle
        • MatériauPlastique
        • Nombre de pôles5 pôles
      • Connexion 2
        • FonctionConnexion de l'appareil récepteur
        • Type de connexionCâble à connecteur rond
        • Longueur de câble160 mm
        • Matériau de gainePUR
        • Taille du filetageM12
        • TypePrise mâle
        • MatériauPlastique
        • Nombre de pôles5 pôles
    • Données mécaniques
      • Dimensions (l x H x L)15,4 mm x 150 mm x 32,6 mm
      • Matériau du boîtierMétallique
      • Boîtier métalliqueAluminium
      • Matériau de la fenêtre optiquePlastique / PMMA
      • Matériau des capuchonsPlastique
      • Poids net800 g
      • Couleur du boîtierJaune, RAL 1021
      • Type de fixationÉtrier de montage en C, Étrier de montage en L, Étrier de montage en O
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-10 ... 55 °C
      • Température ambiante, stockage-30 ... 70 °C
      • Humidité relative de l'air (sans condensation)15 ... 95 %
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 65
      • Classe de protectionIII
      • HomologationsTÜV Süd
      • Résistance aux vibrations50 m/s²
      • Contrôle d'oscillation selon la normeCEI/EN 60068-2-6
      • Résistance aux chocs98,1 m/s²
      • Contrôle des chocs selon la normeEN 60068-2-29
      • Brevets américainsUS 6,418,546 B
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier85365019
      • eCl@ss 5.1.427272704
      • eCl@ss 8.027272704
      • eCl@ss 9.027272704
      • eCl@ss 10.027272704
      • eCl@ss 11.027272704
      • ETIM 5.0EC002549
      • ETIM 6.0EC002549
      • ETIM 7.0EC002549
  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2021-09-23 18:08:00