Capteurs de sécurité avec AS-interface intégrée

De nombreux capteurs de sécurité de Leuze electronic sont équipés d'une interface AS-i et peuvent donc être intégrés très facilement au sein du circuit de sécurité AS-i.

Barrière immatérielle de sécurité MLC/AS-i

Sélecteur de produit

Votre flexibilité supplémentaire

Les barrières immatérielles de sécurité de cette série satisfont aux plus hautes exigences en termes de fonctionnalité, de simplicité d'utilisation et de flexibilité d'intégration via l'AS-Interface.

  • Interface AS-i intégrée pour la connexion M12 directe au réseau AS-Interface
  • Adressage du bus avec un terminal d'adressage AS‑Interface via un connecteur M12
  • Raccordement par câble AS-i à 2 fils
  • Maniement simple
  • Démarrage/redémarrage automatique
  • Remplacement des appareils sans PC via la fonction SERVICE du moniteur de sécurité AS-i

Plus

Barrage immatériel multifaisceaux de sécurité MLD500/AS-i

Sélecteur de produit

L'alternative économique

La série de barrages immatériels multifaisceaux de sécurité est également disponible comme variante AS-i.

  • Interface AS-i intégrée pour la connexion M12 directe au réseau AS-Interface.
  • Transmission sécurisée des données des signaux OSSD via l'AS-Interface.
  • Remplacement de l'appareil sans PC grâce à la fonction de maintenance du moniteur de sécurité AS-i.
  • Témoin lumineux d'inhibition intégré, possibilité de commande directe sans adresse AS-i propre.

Plus

Barrages immatériels monofaisceau de sécurité MLD500/AS-i

Sélecteur de produit

La série de barrages immatériels monofaisceau de sécurité est également disponible comme variante AS-i.

  • Interface AS-i intégrée pour la connexion M12 directe au réseau AS-Interface.
  • Transmission sécurisée des données des signaux OSSD via l'AS-Interface.
  • Remplacement de l'appareil sans PC grâce à la fonction de maintenance du moniteur de sécurité AS-i.
  • Témoin lumineux d'inhibition intégré, possibilité de commande directe sans adresse AS-i propre.

Plus