S300-M0C3-M20-15 - Interrupteur de position de sécurité

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • SérieS300
    • Fonctions
      • FonctionsDispositif de verrouillage sans interverrouillage selon EN ISO 14119, Intégration technique en matière de commande jusqu'à la catégorie 4 selon EN ISO 13849-1
    • Caractéristiques
      • Durée d'utilisation20 années, EN ISO 13849-1
      • B10d40.000.000 nombre de cycles
    • Données électriques
      • Catégorie d'utilisation pour DC 13Ue / Ie : 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
      • Catégorie d'utilisation pour AC 15Ue / Ie : 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
      • Attribution des contacts1NF + 1NO
      • Ouverture des contactsEn serrage par adhérence, forcé
      • Protection contre les courts-circuits500 V, 10 A, type aM, CEI 60269-1
      • Protection contre les contacts accidentelsMise à la terre
      • Données de puissance
        • Tension d'isolement assignée500 V CA, 600 V CC
        • Courant thermique conventionnel max.10 A
    • Connexion
      • Nombre de connexions1 pièce(s)
      • Nombre d'entrées de câble3 pièce(s)
      • Connexion 1
        • FonctionConnexion de contact
        • Type de connexionBorne
        • Type de borneBorne à vis
        • Nombre de pôles4 pôles
      • Propriétés du câble
        • Section de raccord1 x 0,5 mm² à 2 x 2,5 mm², cordon
    • Données mécaniques
      • FormeCubique
      • Dimensions (l x H x L)56 mm x 33 mm x 107 mm
      • Matériau du boîtierMétallique
      • Boîtier métalliqueZamak
      • Matériau du contact électriqueAlliage d'argent
      • Poids net251 g
      • Couleur du boîtierGris
      • Type de fixationFixation traversante
      • Type d'entrée de câbleM20 x 1,5
      • Type de commutateurDispositif de verrouillage sans interverrouillage, ISO 14119
      • Principe de commutationContact à ressort
      • Direction de commandeDes deux côtés
      • Directions de commande d'approche4 x côté (90°), 1 x haut
      • Vitesse d'approche pour angle d'incidence de 15°0,00004 ... 1 m/s
      • Vitesse d'approche pour angle d'incidence de 30°0,00002 ... 0,5 m/s
      • Vitesse d'approche pour angle d'incidence de 45°0,00001 ... 0,3 m/s
      • Durée de vie mécanique20.000.000 jeux de commande, CEI 6047-5-1
      • Fréquence de commande max.3.600 par heure, CEI 6047-5-1
      • Organe de commandeOrgane de commande à poussoir
      • Force de commande min.11 N
      • Logement de l'organe de commandeSans
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-25 ... 80 °C
      • Degré d'encrassement3, EN 60947-1
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 67
      • HomologationsIMQ, c UL US
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier85369095
      • eCl@ss 5.1.427272601
      • eCl@ss 8.027272601
      • eCl@ss 9.027272601
      • eCl@ss 10.027272601
      • eCl@ss 11.027272601
      • ETIM 5.0EC000030
      • ETIM 6.0EC000030
      • ETIM 7.0EC000030
  • Produits adaptés

  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2021-11-25 17:43:00