Interrupteurs de position de sécurité

Sélecteur de produit

Universels et à longue durée de vie

Grâce à leur conception constructive, ces interrupteurs sont employés pour la surveillance de la position des machines mais également comme alternative aux interrupteurs sur charnière – à condition que des cames et des coulisses de commande correspondantes puissent actionner l'interrupteur en serrage par adhérence.

S300

Sélecteur de produit

La sécurité dans un boîtier robuste

Les interrupteurs de position de sécurité S300 disposent d'un boîtier en métal selon l'indice de protection IP 67. Les modèles équipés de différents jeux de contacts permettent l’intégration technique en matière de commande jusqu'à la catégorie 4 selon EN ISO 13849. En outre, des variantes avec différents organes de commande ou logements et raccordements sont disponibles au choix.

  • Boîtier en métal pour applications Heavy Duty
  • Direction de commande sélectionnable
  • Utilisation universelle grâce à des directions et des angles d'approche de l'organe de commande réglables de manière individuelle
  • Fixation stable par levier à pas de 10°
  • Variantes avec organe de commande à poussoir ou à galet, robustes et de très longue durée

Plus