Interrupteurs de sécurité sur charnière

Sélecteur de produit

Interrupteur plus charnière

Les interrupteurs de sécurité sur charnière permettent de contrôler les protecteurs pivotants (ex. capots de protection) grâce à un interrupteur de contrôle (sans interverrouillage) intégré à la charnière.

S400

Sélecteur de produit

Ouverture de la porte, contact activé

Les interrupteurs sur charnière S400 allient les fonctions d'interrupteur de sécurité et de charnière en un même composant. Étant donné qu'avec cet interrupteur, aucune commande externe n'est nécessaire, celui-ci peut être utilisé sans aucun problème dans des environnements avec une concentration élevée de poussières ou de particules (indice de protection IP 67). Un réglage reproductible (réglage de l'angle d'enclenchement) garantit un fonctionnement sans erreur même pour les portes désalignées ou voilées.

  • Angle d'ouverture maximal du dispositif de protection de 180°
  • Réglage pouvant être répété (réglage de l'angle d'enclenchement) pour des portes désalignées ou voilées
  • Forme compacte et arrondie en métal robuste, indice de protection IP 67
  • Organe de commande intérieur blindé garantissant le fonctionnement même dans des conditions difficiles
  • Manipulation très sûre avec fixations vissées masquées
  • Rattachement par câble ou M12

Plus

S410

Sélecteur de produit

Adapté au verre et au plastique

Avec sa branche de montage plus large, cet interrupteur de sécurité sur charnière est particulièrement bien adapté à l'utilisation avec des pièces en plastique ou en verre où de plus grandes surfaces de support sont nécessaires pour un maintien stable.

  • Grandes dimensions latérales pour un maintien stable sur le verre et le plastique
  • Angle d'ouverture maximal du dispositif de protection de 180°
  • Réglage pouvant être répété (réglage de l'angle d'enclenchement) pour des portes désalignées ou voilées
  • Indice de protection IP 67
  • Forme compacte et arrondie à la structure en métal robuste
  • Organe de commande intérieur blindé garantissant le fonctionnement même dans des conditions difficiles
  • Manipulation très sûre avec fixations vissées masquées
  • Rattachement par câble ou M12

Plus