Interrupteurs de sécurité avec organe de commande séparé

Sélecteur de produit

Actionnement multiple

Les conceptions standard avec organe de commande séparé permettent différentes directions d'approche et donc un emploi universel.

S20

Sélecteur de produit

Pour une intervention sûre

L'interrupteur de sécurité sans interverrouillage S20 est utilisé par exemple pour les machines et les installations où l'opérateur est protégé du poste dangereux à l'aide de portes coulissantes ou grillagées.

  • Boîtier en plastique renforcé à la fibre de verre, type de protection IP 67
  • Adapté aux applications « Normal Duty »
  • Montage aisé grâce à la conception standard
  • Utilisation universelle grâce aux 5 directions d'approche de l'organe de commande
  • Auto-centrage par trou évasé

Plus

S200

Sélecteur de produit

Pour les gros calibres

Cet interrupteur de sécurité est employé, par exemple, pour les portes lourdes ou les portes roulantes dans des environnements difficiles et il est donc recommandé pour les applications à usage intensif (heavy duty).

  • Boîtier en métal, indice de protection IP 67
  • Adapté aux applications « Heavy Duty »
  • Montage aisé grâce à la conception standard
  • Utilisation universelle grâce aux 5 directions d'approche de l'organe de commande
  • Auto-centrage par trou évasé

Plus