L10-M2C1-M20-SB20 - Interverrouillage de sécurité

  • Remarque / article succédant

    • Article succédant

      Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

      Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


      N'hésitez pas à nous contacter :

      Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


      N'hésitez pas à nous contacter :

      Leuze electronic AG
      Gründenstrasse 82
      8247 Flurlingen
      Schweiz

      Telefon: +41 41 784 56 56
      Telefax: +41 41 784 56 57

      info@leuze.ch
      www.leuze.ch
      www.leuze-shop.com

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • SérieL10
    • Fonctions
      • FonctionsDispositif de verrouillage avec interverrouillage selon ISO 14119, Interverrouillage avec verrouillage et déverrouillage manuels, Intégration technique en matière de commande jusqu'à la catégorie 4 selon EN ISO 13849-1
      • Mode d'activation des sorties de sécuritéSorties de sécurité actives avec porte de protection fermée et verrouillée
    • Caractéristiques
      • Durée d'utilisation20 années, EN ISO 13849-1
      • B10d1.000.000 nombre de cycles
    • Données électriques
      • Catégorie d'utilisation pour DC 13Ue / Ie : 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
      • Catégorie d'utilisation pour AC 15Ue / Ie : 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
      • Attribution des contacts2NF
      • Ouverture des contactsEn serrage par adhérence, forcé
      • Protection contre les courts-circuits500 V, 10 A, type aM, CEI 60269-1
      • Protection contre les contacts accidentelsMise à la terre
      • Données de puissance
        • Tension d'isolement assignée500 V CA, 600 V CC
        • Courant thermique conventionnel max.10 A
    • Connexion
      • Nombre de connexions1 pièce(s)
      • Nombre d'entrées de câble1 pièce(s)
      • Connexion 1
        • FonctionConnexion de contact
        • Type de connexionBorne
        • Type de borneBorne à vis
        • Nombre de pôles4 pôles
      • Propriétés du câble
        • Section de raccord1 x 0,5 mm² à 2 x 2,5 mm², cordon
    • Données mécaniques
      • FormeCubique
      • Dimensions (l x H x L)40 mm x 62 mm x 123 mm
      • Matériau du boîtierMétallique
      • Boîtier métalliqueZamak
      • Matériau du contact électriqueAlliage d'argent
      • Poids net348 g
      • Couleur du boîtierGris, Rouge
      • Type de fixationFixation traversante
      • Type d'entrée de câbleM20 x 1,5
      • Dispositif de déverrouillageVis moletée
      • Type de commutateurDispositif de verrouillage avec interverrouillage, ISO 14119
      • Principe de commutationContact glissant
      • Directions de commande d'approche1 x haut, 4 x côté (90°)
      • Vitesse d'approche0,001 ... 0,5 m/s
      • Type d'interverrouillageMécanique
      • Commande d'interverrouillageDéverrouillage manuel par écrou moleté
      • Force d'interverrouillage max.1.000 N
      • Durée de vie mécanique500.000 jeux de commande, CEI 6047-5-1
      • Fréquence de commande max.360 par heure, CEI 6047-5-1
      • Organe de commande externeSérie AC-AHxx, droit, coudé, à ressorts, réglable
      • Force d'extraction, organe de commande déverrouillé10 N
      • Déblocage de l'organe de commande retardé manuellementEnv. 15 à 20 secondes
      • Tolérance aux chocs de recul4,5 mm
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-25 ... 80 °C
      • Degré d'encrassement3, EN 60947-1
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 67
      • HomologationsIMQ, c UL US
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier85369095
      • eCl@ss 5.1.427272603
      • eCl@ss 8.027272603
      • eCl@ss 9.027272603
      • eCl@ss 10.027272603
      • eCl@ss 11.027272603
      • ETIM 5.0EC002593
      • ETIM 6.0EC002593
      • ETIM 7.0EC002593
  • Produits adaptés

  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2021-11-25 17:43:00