Principe de commutation

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Sortie de prise

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Matériau du boîtier

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Principe physique

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Interface

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Application

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Éléments de commande

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Sortie de commutation

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Connexion

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Modèle spécial

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

Liste de résultats: 7 Produits trouvés

Figure pouvant varier

Description de l'article: GSU14E/16T.3-M12V

Art. n°: 50142878
Désignation de vente: Fourche à ultrasons
  • IO-Link / NPN commutation claire (commutation sur l'espace), PNP commutation foncée (commutation sur l'étiquette)
  • PNP commutation claire (commutation sur l'espace), NPN commutation foncée (commutation sur l'étiquette)
IO-Link Vertical (perpendiculaire au déroulement de la bande)
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: GSU14E/16T.3-M12

Art. n°: 50142877
Désignation de vente: Fourche à ultrasons
  • IO-Link / NPN commutation claire (commutation sur l'espace), PNP commutation foncée (commutation sur l'étiquette)
  • PNP commutation claire (commutation sur l'espace), NPN commutation foncée (commutation sur l'étiquette)
IO-Link Horizontal (parallèle au déroulement de la bande)
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: GSU14E/LGT.3-M12V

Art. n°: 50142876
Désignation de vente: Fourche à ultrasons
  • IO-Link / PNP commutation claire (commutation sur l'espace), NPN commutation foncée (commutation sur l'étiquette)
  • NPN commutation claire (commutation sur l'espace), PNP commutation foncée (commutation sur l'étiquette)
IO-Link Vertical (perpendiculaire au déroulement de la bande)
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: GSU14E/LGT.3-M12

Art. n°: 50142875
Désignation de vente: Fourche à ultrasons
  • IO-Link / PNP commutation claire (commutation sur l'espace), NPN commutation foncée (commutation sur l'étiquette)
  • NPN commutation claire (commutation sur l'espace), PNP commutation foncée (commutation sur l'étiquette)
IO-Link Horizontal (parallèle au déroulement de la bande)
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: GSU 14D/66D.31-S12

Art. n°: 50126783
Désignation de vente: Fourche à ultrasons
  • Signal de commutation dans l'espace entre les étiquettes
  • Signal de commutation sur l'étiquette
Horizontal (parallèle au déroulement de la bande)
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: GSU 14D/66D.3-S12

Art. n°: 50126782
Désignation de vente: Fourche à ultrasons
  • Signal de commutation dans l'espace entre les étiquettes
  • Signal de commutation sur l'étiquette
Horizontal (parallèle au déroulement de la bande)
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: GSU 14D/66.3-S12

Art. n°: 50126781
Désignation de vente: Fourche à ultrasons
  • Signal de commutation dans l'espace entre les étiquettes
  • Signal de commutation sur l'étiquette
Horizontal (parallèle au déroulement de la bande)
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Données d'article du :2021-07-26 18:07:00