Fourches pour la détection d'étiquette

Sélecteur de produit

Une détection fiable dans les applications les plus variées

Détection précise et rapide même à des vitesses de bandes élevées et détection fiable de diverses combinaisons de matériaux et de surfaces. Il s'agit des critères que doivent respecter les capteurs professionnels lors de l'étiquetage. De la lumière à l'ultrason, notre large gamme avec des conceptions et des principes de fonctionnement variés offre ici une solution adéquate pour chaque besoin.

GS 61

Sélecteur de produit

La plus petite fourche de qualité industrielle

Barrière photoélectrique optique en fourche en slimline-design avec une ouverture de 3 mm pour la détection précise des étiquettes sur le support.

  • Réglage de la sensibilité simple par potentiomètre multitour ou en option par fonction d'auto-apprentissage
  • slimline-design (hauteur de bras réduite) pour le montage directement sur le bord de distribution
  • Bouton de commande amovible pour un réglage aisé par potentiomètre
  • Plus petites dimensions parmi toutes les barrières photoélectriques industrielles en fourche pour un excellent rapport qualité/prix

Plus

GS 63

Sélecteur de produit

Technique supérieure dans une conception nouvelle

Le boîtier métallique nickelé de cette barrière photoélectrique en fourche est idéal pour les applications dans le secteur alimentaire où il est important d'éviter les écaillages de peinture. La branche plate permet l'encastrement dans une rainure directement sur le bord de distribution afin d'obtenir, en association avec le court temps de réaction, une distribution de grande précision. Avec une ouverture de 3 mm et une profondeur de 60 mm, le capteur est également parfaitement adapté pour les étiquettes larges.

  • Haute fréquence de commutation et temps de réaction faible pour garantir une très bonne reproductibilité
  • Réglage simple par touche d'apprentissage verrouillable ou par entrée d'apprentissage
  • slimline-design (hauteur de bras réduite) pour le montage directement sur le bord de distribution
  • Fonction ALC (auto level control) : réserve de fonctionnement maximale grâce à l'optimisation automatique en ligne du seuil de commutation
  • Sortie d'avertissement pour la représentation des erreurs d'apprentissage ou de fonctionnement

Plus

GK 14

Sélecteur de produit

Une technique éprouvée pour les étiquettes transparentes

La fourche capacitive est spécialement adaptée aux étiquettes transparentes non métallisées.

  • Fourche pour la détection sûre d'étiquettes transparentes ou non
  • Sortie à transistor PNP et NPN pour une adaptation optimale à la commande
  • Boîtier métallique robuste avec angles d'ouverture chanfreinés
  • Entrée d'inversion pour une adaptation facile du niveau du signal de sortie

Plus

GSU 06

Sélecteur de produit

L'expert de l'étiquette plastique

Cette fourche dans un boîtier métallique est très bien adaptée à la détection d'étiquettes plastiques, d'étiquettes plastiques métallisées et de films métalliques fins. Une variante spéciale pour le contrôle de la rupture de bande est également disponible.

  • Détection sûre d'étiquettes plastiques sur support plastique ou papier, d'étiquettes papier sur support papier, d'étiquettes plastiques métallisées et de films métalliques fins
  • Réglage simple via l'auto-apprentissage par l'activation d'un bouton ou réglage à distance 1
  • Sorties à transistor statiques PNP et NPN pour une adaptation optimale à la commande
  • Modèles à connecteur M8/M12 ou à câble

Plus

GSU 12

Sélecteur de produit

L'ultrason universel

Fourche à ultrasons pour la détection fiable et un usage universel. Grâce à sa grande ouverture, cette fourche à ultrasons s'avère également appropriée pour les étiquettes dépliantes et les étiquettes livrets.

  • Détection fiable d'étiquettes plastiques sur support plastique, d'étiquettes plastiques sur support papier, d'étiquettes papier sur support papier, d'étiquettes plastiques métallisées et de films métalliques fins
  • Configuration simple par auto-apprentissage en appuyant sur des touches

Plus

GSU 14

Sélecteur de produit

L'ultrason universel

La fourche à ultrasons GSU 14E en boîtier métallique nickelé est idéale pour les applications dans le secteur alimentaire où il est important d'éviter les écaillages de peinture. La configuration se fait facilement au moyen des deux touches ou, au choix, par bouton déporté ou interface IO-Link. Grâce à sa grande ouverture, cette fourche s'avère également appropriée pour les étiquettes livrets et les étiquettes dépliantes.

  • Détection fiable d'étiquettes plastiques sur support plastique, d'étiquettes plastiques sur support papier, d'étiquettes papier sur support papier, d'étiquettes plastiques métallisées et de films métalliques fins
  • Configuration simple par auto-apprentissage en appuyant sur des touches, par bouton déporté ou via IO-Link
  • Fonction easyTune pour l'optimisation manuelle du seuil de commutation
  • Protection de la manipulation par touches verrouillables
  • Gestion des réglages par IO-Link
  • Variantes avec connecteur M12 horizontal ou vertical

Plus

IGSU 14

Sélecteur de produit

Nos meilleurs produits pour une sécurité du fonctionnement maximale

La fourche à ultrasons IGSU 14E en boîtier métallique nickelé est idéale pour les applications dans le secteur alimentaire où il est important d'éviter les écaillages de peinture. Avec la fonction easyTeach (appuyer sur la touche, placer l'étiquette, terminé), l'apprentissage statique sans perte d'étiquette, la fonction ALC pour le réajustement automatique du seuil de commutation, l'interface IO-Link, la sortie d'avertissement et des accessoires pratiques, cette fourche est toujours le premier choix pour la détection universelle d'étiquettes. Grâce à sa grande ouverture, cette fourche s'avère également appropriée pour les étiquettes livrets et les étiquettes dépliantes.

  • Détection fiable d'étiquettes plastiques sur support plastique, d'étiquettes plastiques sur support papier, d'étiquettes papier sur support papier, d'étiquettes plastiques métallisées et de films métalliques fins
  • Version pour la détection sûre de raboutage sur des bandes papier ou plastiques
  • Fonction easyTeach : appuyer sur la touche - présenter l'étiquette - c'est tout
  • Fonction ALC (auto level control) : réserve de fonctionnement maximale grâce au réajustement automatique du seuil de commutation
  • Configuration simple par auto-apprentissage en appuyant sur des touches, par bouton déporté ou via IO-Link
  • Fonction easyTune pour l'optimisation manuelle du seuil de commutation
  • Protection de la manipulation par touches verrouillables
  • Gestion des réglages par IO-Link
  • Variantes avec connecteur M12 horizontal ou vertical

Plus

GSX 14

Sélecteur de produit

Fourche 2 en 1 – la première en son genre

La fourche GSX14E est la première en son genre au monde à combiner les deux principes de détection, ultrasons et optique, dans un boîtier compact. Elle conjugue donc les avantages des deux principes et détecte de manière fiable, rapide et précise, tous les types d'étiquettes, quels qu'en soient le matériau et la texture. Avec la fonction easyTeach intelligente (appuyer sur la touche, placer l'étiquette, terminé) qui inclut la sélection automatique du principe de détection adapté, l'apprentissage statique sans perte d'étiquette, la fonction ALC pour le réajustement automatique du seuil de commutation, l'interface IO-Link et des accessoires pratiques, cette fourche est toujours le premier choix pour la détection universelle d'étiquettes. Grâce à sa grande ouverture, cette fourche s'avère également appropriée pour les étiquettes livrets et les étiquettes dépliantes.

  • Détection fiable d'étiquettes plastiques sur support plastique, d'étiquettes plastiques sur support papier, d'étiquettes papier sur support papier, d'étiquettes plastiques métallisées et de films métalliques fins. Même les étiquettes constituées d'un matériau inhomogène « cavité BOPP » peuvent être détectées de façon absolument fiable grâce au principe de détection optique.
  • Fonction easyTeach intelligente : appuyer sur la touche - placer l'étiquette - terminé. La fourche choisit de manière autonome le principe de détection adapté.
  • Possibilité de sélection manuelle et de changement du principe de détection actif
  • Fonction ALC (auto level control) : réserve de fonctionnement maximale grâce au réajustement automatique du seuil de commutation
  • Configuration simple par auto-apprentissage en appuyant sur des touches, par bouton déporté ou via IO-Link
  • Fonction easyTune pour l'optimisation manuelle du seuil de commutation
  • Protection de la manipulation par touches verrouillables
  • Gestion des réglages par IO-Link
  • Variantes avec connecteur M12 horizontal ou vertical

Plus