Veuillez patienter svp...
Options de filtrage
Masquer les options de filtrage
">
Vous appliquez un filtrage selon :
4
Série
Commutable claire/fo...
Principe de commutat...
Connecteur rond, M8
Connexion
Détection de petite...
Application
Métallique
Matériau du boîtie...
Potentiomètre 270°
Éléments de comman...
Sélectionnez un critère pour réduire la liste de produits.
Série
Série
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Annuler
Appliquer
x
Sortie de commutation
Sortie de commutation
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Transistor, NPN
Transistor, PNP
Transistor, Symétrique
Annuler
Appliquer
x
Application
Application
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Détection de petites pièces
Annuler
Appliquer
x
Éléments de commande
Éléments de commande
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Annuler
Appliquer
x
Ouverture
Ouverture
[mm]
Réglez une valeur pour filtrer la liste de produit.
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 170 220
Annuler
Appliquer
x
Principe de commutation
Principe de commutation
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Commutable claire/foncée
IO-Link / à commutation claire (NPN)/foncée (PNP)
Annuler
Appliquer
x
Matériau du boîtier
Matériau du boîtier
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Annuler
Appliquer
x
Source lumineuse
Source lumineuse
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Laser
Laser, Rouge
LED, Infrarouge
LED, Rouge
Rouge
Annuler
Appliquer
x
Connexion
Connexion
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)
Annuler
Appliquer
x
Fréquence de commutation
Fréquence de commutation
[Hz]
Réglez une valeur pour filtrer la liste de produit.
Annuler
Appliquer
x
Données d'article du :2022-08-07 17:43:00