Fourches pour la détection d'objets

Sélecteur de produit

La plus grande précision pour les plus petites pièces

La conception de ces capteurs en fait la solution idéale pour détecter les petites pièces. Des sensibilités élevées et des temps de réaction rapides permettent une intégration simple et fiable de ces capteurs au sein de processus rapides d'automatisation.

GS 04

Sélecteur de produit

Adaptabilité et robustesse

Grâce à son réglage de la sensibilité et à sa commutation claire/foncée, cette série avec des ouvertures de 20 à 220 mm peut être adaptée à l'application de manière optimale. Les variantes laser permettent également de détecter de manière fiable les plus petites pièces.

  • Réglage de la sensibilité et commutation claire/foncée pour une adaptation optimale à l'application
  • Réglage de la sensibilité sur le dos de la fourche
  • Boîtier métallique robuste et fenêtre optique en verre pour une grande protection contre les influences extérieures
  • Émetteur et récepteur au sein du même boîtier pour permettre un montage simple et rapide (plus de fixations ni d'alignement coûteux)

Plus

GS 04B

Sélecteur de produit

Adaptabilité et robustesse

Cette série avec 14 largeurs de fourches différentes de 5 à 220 mm permet de bénéficier d'une flexibilité maximale pour les différentes exigences et conditions d’installation dans l'application. Grâce à son réglage de la sensibilité et à sa commutation claire/foncée, elle peut être adaptée à l'application de manière optimale. Les variantes laser permettent également de détecter de manière fiable les plus petites pièces.

  • Haute fréquence de commutation de 10 000 / 5 000 Hz max. pour une détection fiable, même sur des applications à grande vitesse
  • Variantes disponibles en lumière rouge et infrarouge, ainsi qu’à laser
  • Réglage de la sensibilité et commutation claire/foncée par potentiomètre ou au choix via IO-Link
  • Boîtier métallique robuste d’indice de protection IP67 et fenêtre optique en verre pour une grande protection contre les influences extérieures
  • Émetteur et récepteur au sein du même boîtier pour permettre un montage simple et rapide sans alignement (plus de fixations ni d'alignement coûteux)
  • Quatre modes de fonctionnement des capteurs spécifiques à l’application et facilement réglables par IO-Link, pour des performances optimales en fonction des différentes exigences

Plus

GS 08B

Sélecteur de produit

Fourches en boîtier inox

Cette série dans un boîtier en acier inoxydable avec des ouvertures de 30 à 120 mm est particulièrement adaptée aux domaines dans lesquels les exigences en termes d'hygiène et de résistance aux détergents sont élevées. Elle est équipée d'un système de réglage double et innovant : soit via IO-Link avec la configuration de toutes les fonctions du capteur, soit par un simple réglage manuel par potentiomètre, selon les préférences du client. Grâce à son réglage de la sensibilité et à sa commutation claire/foncée, elle peut être adaptée à l'application de manière optimale. Les variantes laser permettent également de détecter de manière fiable les plus petites pièces.

  • Haute fréquence de commutation de 10 000 / 5 000 Hz max. pour une détection fiable, même sur des applications à grande vitesse
  • Variantes disponibles en lumière rouge et à laser
  • Réglage de la sensibilité et commutation claire/foncée par potentiomètre ou au choix via IO-Link
  • Boîtier en inox V4A robuste d’indice de protection IP67 et fenêtre optique en verre pour une grande protection contre les influences extérieures
  • Certification ECOLAB pour répondre à des exigences élevées en termes de résistance aux détergents
  • Émetteur et récepteur au sein du même boîtier pour permettre un montage simple et rapide (plus de fixations ni d'alignement coûteux)
  • Quatre modes de fonctionnement des capteurs spécifiques à l’application et facilement réglables par IO-Link, pour des performances optimales en fonction des différentes exigences

Plus