• 22
    • 25
    • 26
    • 32
    • 34,3
    • 35
    • 38
    • 40
    • 40,6
    • 45
    • 46,8
    • 48,5
    • 50
    • 50,2
    • 50,8
    • 51
    • 52
    • 52,6
    • 53
    • 54
    • 54,2
    • 55
    • 59
    • 60
    • 62
    • 63
    • 63,5
    • 64
    • 66
    • 67
    • 73,5
    • 118
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
    • 400
    • 440
    • 500
    • 600
    • 700
    • 800
    • 1000
    • 1200
    • 1400
    • 1500
    • 2000
    • 2500
    • 3000
    • 3500
    • 4500
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
    Type de montage

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Modèle spécial

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Lim. typ. de la portée Sn [mm]

    Réglez une valeur pour filtrer la liste de produit.

    • 1
    • 1,5
    • 2
    • 2,5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 20
    • 22
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
Liste de résultats: 56 Produits trouvés

Figure pouvant varier

Description de l'article: ISS 212MM/2NO-4E0

Art. n°: 50145947
Désignation de vente: Détecteur inductif
4 mm 35 mm Transistor, NPN
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: ISS 212MM/44-8N0-S12

Art. n°: 50141477
Désignation de vente: Détecteur inductif
8 mm 54,2 mm Transistor, PNP
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: ISS 212MM/44-8N0

Art. n°: 50141476
Désignation de vente: Détecteur inductif
8 mm 50,8 mm Transistor, PNP
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: ISS 212MM/44-4E0-S12

Art. n°: 50141475
Désignation de vente: Détecteur inductif
4 mm 50,2 mm Transistor, PNP
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: ISS 212MM/44-4E0

Art. n°: 50141474
Désignation de vente: Détecteur inductif
4 mm 46,8 mm Transistor, PNP
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: ISS 212MM/44-4N0-S12

Art. n°: 50141473
Désignation de vente: Détecteur inductif
4 mm 54,2 mm Transistor, PNP
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: ISS 212MM/44-4N0

Art. n°: 50141472
Désignation de vente: Détecteur inductif
4 mm 50,8 mm Transistor, PNP
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: ISS 212MM/44-2E0-S12

Art. n°: 50141471
Désignation de vente: Détecteur inductif
2 mm 50,2 mm Transistor, PNP
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: ISS 212MM/44-2E0

Art. n°: 50141470
Désignation de vente: Détecteur inductif
2 mm 46,8 mm Transistor, PNP
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: ISS 212MM/4NC-6E0-S12

Art. n°: 50133409
Désignation de vente: Détecteur inductif
6 mm 45 mm Transistor, PNP
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: IS 212MM/2NC-2E0

Art. n°: 50129415
Désignation de vente: Détecteur inductif
2 mm 52 mm Transistor, NPN
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: ISS 212MM/4NC-4E0

Art. n°: 50129359
Désignation de vente: Détecteur inductif
4 mm 35 mm Transistor, PNP
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: IS 212MM/4NC-8N0-S12

Art. n°: 50129358
Désignation de vente: Détecteur inductif
8 mm 60 mm Transistor, PNP
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: IS 212MM/4NC-8N0

Art. n°: 50129357
Désignation de vente: Détecteur inductif
8 mm 52 mm Transistor, PNP
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: IS 212MM/2NC-8N0

Art. n°: 50129356
Désignation de vente: Détecteur inductif
8 mm 52 mm Transistor, NPN
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Données d'article du :2022-09-27 17:42:00