Connexion

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Fonction de sortie

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Longueur [mm]

    Réglez une valeur pour filtrer la liste de produit.

    • 5,5
    • 10
    • 53
    • 55
    • 61
    • 66,5
    • 68
    • 70
    • 72
    • 73
    • 75
    • 75,5
    • 78,5
    • 79
    • 85
    • 87,3
    • 88,5
    • 98
    •  

    Type de montage

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Forme

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Largeur [mm]

    Réglez une valeur pour filtrer la liste de produit.

    • 40
    • 54
    •  

    Diamètre [mm]

    Réglez une valeur pour filtrer la liste de produit.

    • 12
    • 18
    • 30
    •  

    Distance de commutation Sn [mm]

    Réglez un domaine pour filtrer la liste de produits.

    Plage limite inférieure [?]
    • 1
    • 2
    Aucun article disponible pour cette sélection. La sélection a été modifiée !
    Plage limite supérieure [?]
    • 3
    • 4
    • 6
    • 7,5
    • 8
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    Aucun article disponible pour cette sélection. La sélection a été modifiée !
    •  

    Matériau du boîtier

    Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits.(combinaison OU)

    •  

    Hauteur [mm]

    Réglez une valeur pour filtrer la liste de produit.

    • 20,3
    • 40

Liste de résultats: 4 Produits trouvés

Figure pouvant varier

Description de l'article: LCS-1M18P-F05PNP-M12-LT

Art. n°: 50135720
Désignation de vente: Capteur capacitif
1 ... 7,5 mm PNP, Contact de repos (NF)/contact de travail (NO) programmable 18 mm
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: LCS-1M18P-F05NNP-M12-LT

Art. n°: 50135721
Désignation de vente: Capteur capacitif
1 ... 7,5 mm NPN, Contact de repos (NF)/contact de travail (NO) programmable 18 mm
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: LCS-1M30P-F10PNP-M12-LT

Art. n°: 50135738
Désignation de vente: Capteur capacitif
1 ... 15 mm PNP, Contact de repos (NF)/contact de travail (NO) programmable 30 mm
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Description de l'article: LCS-1M30P-F10NNP-M12-LT

Art. n°: 50135739
Désignation de vente: Capteur capacitif
1 ... 15 mm NPN, Contact de repos (NF)/contact de travail (NO) programmable 30 mm
Nombre:
Le nombre max. d'articles a été atteint !

Données d'article du :2021-10-12 18:09:00