LCS-1M30T-N30NNO-K020T - Capteur capacitif

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • SérieLCS-1
      • Distance de commutation Sn2 ... 30 mm
      • Distance de commutation assurée30 mm
    • Caractéristiques
      • MTTF262 années
    • Données électriques
      • Protection E/SProtection contre l'inversion de polarité, Protection contre les courts-circuits
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN10 ... 35 V, CC
        • Ondulation résiduelle0 ... 10 %, d'UN
        • Consommation18 mA
        • Dérive thermique, max. (en % de Sr)15 %
        • Reproductibilité, max. (en % de Sr)2 %
        • Courant de service assigné300 mA
      • Sorties
        • Nombre de sorties de commutation numériques1 pièce(s)
        • Sorties de commutation
          • TypeSortie de commutation numérique
          • Type de tensionCC
        • Sortie de commutation 1
          • Organe de commutationTransistor, NPN
          • Principe de commutationContact de travail (NO)
    • Données temps de réaction
      • Fréquence de commutation100 Hz
    • Connexion
      • Nombre de connexions1 pièce(s)
      • Connexion 1
        • FonctionAlimentation en tension, Signal OUT
        • Type de connexionCâble
        • Longueur de câble2.000 mm
        • Matériau de gainePTFE
        • Nombre de brins3 brins
        • Section des brins0,2 mm²
    • Données mécaniques
      • FormeCylindrique
      • Taille du filetageM30 x 1,5 mm
      • Dimensions (Ø x L)30 mm x 72 mm
      • Type de montageNon noyé
      • Matériau du boîtierPlastique
      • Boîtier en plastiqueTéflon (PTFE)
      • Matériau de la surface activePlastique, Téflon (PTFE)
      • Matériau du couverclePlastique, Téflon (PTFE)
      • Poids net142 g
    • Commande et affichage
      • Type d'affichageLED
      • Nombre de LED1 pièce(s)
      • Éléments de commandePotentiomètre multitour (20 tours)
      • Fonction de l'élément de commandeRéglage de la sensibilité
      • Distance de commutation réglableOui
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-30 ... 70 °C
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 67
      • Classe de protectionIII
      • Homologationsc UL US
      • Normes de référenceCEI 60947-5-2
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier85365019
      • eCl@ss 5.1.427270102
      • eCl@ss 8.027270102
      • eCl@ss 9.027270102
      • eCl@ss 10.027270102
      • eCl@ss 11.027270102
      • ETIM 5.0EC002715
      • ETIM 6.0EC002715
      • ETIM 7.0EC002715
  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2021-10-21 18:09:00