Série 25

Sélecteur de produit

Compacte, fiable, économique

La série universelle 25 est la solution de détection conçue pour un vaste champ d'applications dans la technique d'emballage, l'intralogistique et la technique d'automatisation. Pour ses dimensions, elle offre des portées très importantes et sait convaincre avec une réserve de fonctionnement généreuse. Des appareils spéciaux tels que des détecteurs avec spot lumineux long ou petit, des barrages immatériels pour le verre clair ou des barrières simples de grande puissance offrent des solutions sophistiquées pour les applications complexes. Les classes de protection IP67 et IP69K, la suppression active de la lumière parasite et la certification ECOLAB contribuent au caractère attrayant de la série, tandis que les douilles filetées M4 à renforcement métallique garantissent un boîtier extrêmement robuste.

  • Diodes témoin bien visibles de tous les côtés
  • Réserves de fonctionnement élevées et grandes portées
  • Capteurs de catégorie 2
  • Disponibilité accrue grâce à une sortie d'avertissement et une entrée d'activation
  • Indices de protection IP 66, IP 67 et IP 69K
  • Boîtier compact et robuste avec douilles filetées
  • Vaste plage de température en fonctionnement de -40 à +60 °C
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS

Barrières simples

Sélecteur de produit

La barrière simple sait convaincre grâce à sa portée supérieure à la moyenne ainsi qu'à ses multiples options pour augmenter la sécurité des processus (avertissement, contrôle). Disponible en version particulièrement performante, par exemple pour le rayonnement à travers des films.

Plus

Reflex sur réflecteur

Sélecteur de produit

Outre des reflex sur réflecteur polarisés normaux, la série 25 offre des variantes pour la détection sûre des palettes sous film étirable et des objets transparents, ou le positionnement très précis.

Plus

Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan

Sélecteur de produit

Ces capteurs s'avèrent adaptés pour la détection fiable d'objets devant un arrière-plan. Avec divers modèles spéciaux, la série offre des solutions fiables et efficaces même pour les applications difficiles, telles que la détection d'objets très foncés, aux structures colorées ou présentant des trous.

Plus

Détecteur de référence dynamique

Sélecteur de produit

Le détecteur de référence dynamique détecte des objets de tous types de manière précise et fiable. Le principe de détection innovant fonctionne par rapport à une surface de référence, ce qui le rend indépendant des propriétés de l'objet à saisir, quelles que soient sa forme, sa couleur ou la structure de sa surface.

Plus