Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan

Sélecteur de produit

Ces capteurs s'avèrent adaptés pour la détection fiable d'objets devant un arrière-plan. Avec divers modèles spéciaux, la série 3B offre des solutions robustes et efficaces même pour les applications difficiles, telles que la détection d'objets aux structures colorées, présentant des trous ou des surfaces polies.

HRT 3B / HT 3C - Modèles standard (LED et laser)

Sélecteur de produit

Détecteurs avec élimination performante de l'arrière-plan pour une détection fiable d'objets devant presque tous les arrière-plans - avec lumière visible et infrarouge. Le modèle laser est spécialement conçu pour les tâches très précises de positionnement.

  • Réglage précis de la distance de détection par vis 8 tours
  • Également disponible avec lumière infrarouge
  • Spécialement conçu pour la détection d'événements rapides et de petites pièces
  • Pour les applications présentant de grandes exigences en matière de positionnement et de reproductibilité
  • Domaine de détection étendu avec un très bon rapport noir/blanc comme type laser

Plus

HRTR 3B / HT 3C - Spots lumineux très grands ou petits

Sélecteur de produit

Capteurs pour une détection exigeante p. ex. pour les objets ajourés ou pour la détection à travers les forures avec des géométries spéciales du spot lumineux - optimisés pour une fiabilité maximale dans les applications correspondantes.

  • Spot lumineux XL spécialement conçue pour la détection d'objets présentant des trous, des forures et des rainures
  • Également pour la détection de films et bouteilles transparents
  • Petit spot lumineux (S) homogène par LED pin point
  • Réglage précis de la distance de détection par vis 8 tours

Plus

HRTR 3B.V / HT 3C.V - Optimisé pour les objets très brillants et polis

Sélecteur de produit

Détecteur spécial avec optique en V pour la détection sûre des objets aux surfaces planes, réfléchissantes, polies miroir ou transparentes.

  • Pour la détection sûre de surfaces planes, réfléchissantes ou polies miroir
  • Également pour les objets transparents

Plus

ODT3C - Détecteur de distance à réflexion avec élimination de l'arrière-plan

Sélecteur de produit

L’ODT 3C est à la fois un capteur mesurant et à commutation. Il est ainsi parfaitement adapté aux applications impliquant des tâches de mesure ou des tâches combinées de mesure et de détection.

  • Réglage de la distance de détection par touche d’apprentissage, bouton déporté ou IO-Link
  • Les appareils disposent de deux sorties de commutation indépendantes (OUT1 et OUT2)
  • Transmission des valeurs mesurées avec IO-Link
  • Variantes disponibles avec sortie d’avertissement (OUT2)
  • Comportement noir-blanc exceptionnel (< ± 3 mm à 150 mm)
  • Réglage à distance : réglage de la distance de détection par entrée numérique via IO-Link (p. ex. 100 mm)

Plus