C'est dans l'optique d'augmenter votre efficacité que vous avons développé de nombreuses solutions pour la pratique. Vous trouverez ici des exemples d'applications choisis pour vous montrer concrètement comment nous travaillons et ce que nos clients y gagnent.
Chez Leuze electronic, nous sommes « the sensor people » : les spécialistes des solutions de capteurs performantes. Pourquoi ? Notre travail est toujours fidèle à cette philosophie et satisfait à ses exigences.
Dans cette catégorie, vous trouverez différents capteurs selon le principe de réflexion, notamment des capteurs spéciaux pour la détection de produits transparents, des capteurs pour les composants extrêmement petits et des capteurs pouvant être combinés à une surface métallique polie comme réflecteur.
Reflex sur réflecteur performant avec haute réserve de fonctionnement dans un boîtier compact, disponible également comme type à autocollimation et en version laser pour les petits objets.
Détection d'objet sûre avec de petits réflecteurs mal ajustés
Détection d'objet sûre avec une grande portée
Détection d'objet sûre avec un encrassement important
Grande précision de positionnement
Zone proche avec films réflecteurs
Principe d'autocollimation pour l'utilisation à distance nulle
Le reflex sur réflecteur compact PRK 3C, à une lentille, est optimisé pour un positionnement précis et pour les objets transparents (films, PET, verre) avec des fonctions spéciales pour les applications dans ce domaine.
Conçu spécialement pour les bouteilles fortement transparentes en PET ou en verre et les films
Réglage simple par apprentissage
Compensation automatique de l'encrassement avec tracking
Pour les applications ne permettant pas le montage d'un réflecteur, ce barrage immatériel est spécialement adapté à la commutation sur un arrière-plan métallique pour remplacer le réflecteur.
Capteur avec lumière rouge non polarisée pour la commutation sur une plaque en métal poli comme réflecteur
Spot lumineux très gros pour une tolérance angulaire élevée