Barrières simples

Sélecteur de produit

Barrage immatériel fiable avec une portée élevée, une géométrie optimisée de rayon lumineux pour un alignement facile, un comportement de commutation robuste et la plus grande sécurité de fonctionnement. Disponible en versions à lumière rouge ou à lumière infrarouge.

Lots L46

Sélecteur de produit

Lot avec capteurs et accessoires sous un seul numéro d'article pour simplifier davantage la détection sûre selon le principe unidirectionnel.

  • Le tout disponible sous un seul numéro d'article
  • Maniement très simple
  • Détection fiable pour les applications standard

Plus

L46

Sélecteur de produit

La barrière simple à lumière rouge visible ou infrarouge dispose d'une très haute réserve de fonctionnement et d'un affichage de l'état de commutation visible sur l'ensemble de la portée.

  • Affichage de l'état de commutation visible de tous les côtés
  • Affichage supplémentaire derrière une vitre de recouvrement bien visible, même à de grandes distances
  • Haute fréquence de commutation pour un comportement de commutation précis
  • Modèle avec lumière rouge et infrarouge
  • Modèle pour fonctionnement parallèle des axes lumineux
  • Alignement et contrôle au moyen de l'aide à l'alignement ARH46 + SAT 5

Plus