Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan

Sélecteur de produit

Grand choix de cellules reflex à détection directe qui, grâce à leur élimination de l'arrière-plan, fournissent des résultats fiables, même en cas d'arrière-plan changeant. Outre des versions à lumière rouge, infrarouge ou laser, des solutions avec IO-Link permettant la conversion de format, ainsi que des types spéciaux, sont également disponibles.

HRT 46B / HT 46C - Modèles standard (LED et laser)

Sélecteur de produit

Détecteurs universels à lumière rouge/infrarouge avec apprentissage ou réglage mécanique pour la détection sûre et le positionnement exact d'objets même foncés et brillants. Disponibles en variante laser de classe laser 1 ou 2, en particulier pour les petites pièces ou les spots lumineux précis.

  • Réglage très fin avec diaphragme mécanique
  • Spot lumineux bien visible (lumière rouge) pour un alignement simple
  • Appareils laser pour spots lumineux très fins, p. ex. pour la détection de perçages et de petites pièces
  • Types avec entrée d'apprentissage pour les conditions de montage inaccessibles
  • Grande portée et faible erreur noir/blanc

Plus

HRT(R) 46B / HT 46C(I) – Spots lumineux spéciaux

Sélecteur de produit

Certaines applications requièrent des spots lumineux spéciaux. Par exemple, un faisceau particulièrement fin simplifie la détection entre les galets d'un transrouleur ou devant des arrière-plans structurés.

  • Spots lumineux spéciaux pour une sécurité de fonctionnement accrue
  • Lumière infrarouge pour l'utilisation entre des galets métalliques
  • Détection sûre d'objets de structure colorée dans les emballages et pour le traitement du bois

Plus

Lots HT 46C

Sélecteur de produit

Outre le potentiomètre qui facilite l'adaptation, les accessoires fournis, par exemple pour la fixation, contribuent également à simplifier le maniement de ces capteurs.

  • Cellule reflex à détection directe avec élimination de l'arrière-plan et accessoires répertoriés sous un seul numéro d'article
  • Réglage précis de la distance de détection par potentiomètre
  • Montage simple grâce à de nombreux trous de fixation

Plus