Reflex sur réflecteur

Sélecteur de produit

Les reflex sur réflecteur à lumière rouge fiables garantissent une grande disponibilité des installations en raison de leurs réserves de fonctionnement extrêmement importantes sur plusieurs plages de portée.

RK46C VarOS - Capteur avec faisceau lumineux

Sélecteur de produit

Reflex sur réflecteur avec faisceau lumineux large et performant pour la détection fiable d'objets de forme variable ou ajourés.

  • Bande de détection large et homogène
  • 2 niveaux de sensibilité programmables
  • Dimensions du capteur standard
  • Modèles pour la détection de petits objets
  • Easy tune pour l'optimisation du réglage de la sensibilité (adaptation à la taille de l'objet)
  • Commutation claire/foncée par apprentissage
  • Emploi comme capteur d'inhibition (détection sûre de packs et d'objets sous film étirable)

Plus

PRK 46B / PRK 46C - Modèles standard

Sélecteur de produit

Ce reflex sur réflecteur pour les grandes portées offre des réserves de fonctionnement élevées pour une détection d'objet sûre, même avec des réflecteurs petits, salis ou mal ajustés.

  • Très grande réserve de fonctionnement au sein de la portée de fonctionnement
  • Détection d'objet sûre avec des réflecteurs fortement encrassés ou désajustés
  • Possibilité de réglage par potentiomètre
  • Grand choix de variantes de raccordement

Plus

(I)PRK 46B.2 / PRK 46C.D - Optimisés pour les objets réfléchissants

Sélecteur de produit

La forme particulière des reflex sur réflecteur de cette série est optimisée pour des applications sur transrouleurs exigeant une grande sécurité de fonctionnement, spécialement en cas de palettes enveloppées sous film étirable ou dépolarisant.

  • Optimisé pour une utilisation sur des transrouleurs et palettiseurs
  • Fonctionnement sûr même pour les palettes sous film étirable
  • Disponible avec sortie d'avertissement

Plus

Lots PRK46C

Sélecteur de produit

Outre le capteur avec filtre polarisant pour la suppression sûre des réflexions directes, ce lot garantit une utilisation encore plus simple et plus sûre. Capteur et accessoires sont regroupés en un seul article. Des lots prémontés sont également disponibles pour assurer un confort maximal.

  • Un numéro d'article pour tous les éléments
  • Maniement et sélection très simples
  • Emploi fiable dans les applications standard
  • Capteur prémonté pour un emploi immédiat

Plus